Opis
Informacje dodatkowe
Śruby drążone do rur o średnicy zewnętrznej 4 - 5 mm, dostarczane są według wyboru wytwórcy z 2 lub 3 otworami (patrz c3 + d5). Śruby drążone do rur o średnicy zewnętrznej od 6 mm, dostarczane są według wyboru wytwórcy z 3 otworami (patrz c3 + d5) lub 4 otworami (patrz c2 + d4). Wydrążone śruby z dłuższym gwintem (np. takie jak są stosowane dla aluminium), są dostępne na życzenie, jako konstrukcje specjalne (patrz b1 + L1).