WGR Rathmann - Śruby klamrowe segmentowe

BN 1549
Overlay

1

/2

WGR Rathmann - Śruby klamrowe segmentowe

BN 1549
Marka
WGR Rathmann
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
A4

Opis

Cechy produktu

  • Materiał: X6CrNiMoTi 17 122 (1.4571) to AD / SA 193 Gr. B8M Cl. 1 dla ASME
  • Piaskowane/nietrawione
  • Zdolność do przenoszenia obciążeń do 500 °C
  • Certyfikat zgodności dostępny na życzenie dla AD: EN 10204-3.2 /
  • dla ASME: EN 10204-3.1

Pozostałe informacje na: www.wgr-rathmann.com

Informacje dodatkowe

Z podkładką DIN 125 A i nakrętką sześciokątną ze stali nierdzewnej. Certyfikat zgodności dostępny na życzenie: dla AD: EN 10204-3.2, dla ASME: EN 10204-3.1.

Warianty

CAD