Opis
Cechy produktu
- Material: stainless steel 1.4301(X5CrNi18-10) to AD / Gr. 8B dla ASME
- Piaskowane/olejone
- Zdolność do przenoszenia obciążeń do 400 °C
- Certyfikat zgodności dostępny na życzenie dla AD: EN 10204-3.1 / dla ASME: EN 10204-3.1
Pozostałe informacje na: www.wgr-rathmann.com
Informacje dodatkowe
Certyfikat zgodności dostępny na życzenie: Dla AD: EN 10204-3.1. Dla ASME: EN 10204-3.1.