WGR Rathmann - Śruby klamrowe segmentowe

BN 262
Obraz produktu WGR Rathmann - Śruby klamrowe segmentowe
  1. Obraz produktu WGR Rathmann - Śruby klamrowe segmentowe
  2. Rysunek techniczny z wymiarami WGR Rathmann - Śruby klamrowe segmentowe
Overlay

1

/2
Obraz produktu WGR Rathmann - Śruby klamrowe segmentowe
  • Obraz produktu WGR Rathmann - Śruby klamrowe segmentowe
  • Rysunek techniczny z wymiarami WGR Rathmann - Śruby klamrowe segmentowe

WGR Rathmann - Śruby klamrowe segmentowe

BN 262
Marka
WGR Rathmann
Materiał
Stal
Klasa własności
GradeB7
Powłoka
bez powłoki

Opis

Cechy produktu

  • Materiał: 42 CrMo4 (1.7225) to AD / SA 193 Gr. B7 dla ASME
  • Piaskowane/olejone
  • Zdolność do przenoszenia obciążeń do 500 °C

Pozostałe informacje na: www.wgr-rathmann.com

Informacje dodatkowe

z płaską podkładką DIN 125 A i nakrętką sześciokątną stalową, Certyfikat zgodności dostępny na życzenie: dla AD: EN 10204-3.2, dla ASME: EN 10204-3.1.

Warianty

CAD