Opis
Cechy produktu
- Siła rozciągająca min. 600 N/mm2
- Granica plastyczności 0,2% min. 450 N/mm2
Informacje dodatkowe
Kąt nałożonego odcinka α w strefie rdzeniu około 90°, w strefie brzegowej (przejścia przy rozprysku) do 180°. Długość nałożonego odcinka l1 = ~ 4 do 6 zwojów gwintu. Około 2 do 3 zwojów gwintu pozostaje niepokryte dla zapewnienia bezproblemowego wkręcania śruby (l2).