TufLok® - Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z pełnym gwintem, odcinkowa powłoka TufLok®

BN 2108
Overlay

1

/2

TufLok® - Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z pełnym gwintem, odcinkowa powłoka TufLok®

BN 2108
Standard
DIN 912 (Norma wycofana) ISO 4762 ~UNI 5931 ~ČSN 021143
Kształt łba
Walcowy
Element przenoszący moment obrotowy
Gniazdo sześciokątne
Gwintem
pełnym gwintem
Marka
TufLok®
Materiał
Stal nierdzewna
Rodzaj materiału
A2 / A4

Opis

Informacje dodatkowe

Jakością handlową dla gatunków stali A2 i A4 jest klasa 70 (wytrzymałość na rozciąganie 700 N/mm²). Wytrzymałość śruby jest oznaczona na łbie i określona przez normę produktu. Kąt nałożonego odcinka α w strefie rdzeniu około 90°, w strefie brzegowej (przejścia przy rozprysku) do 180°. Długość nałożonego odcinka l1 = ~ 4 do 6 zwojów gwintu. Około 2 do 3 zwojów gwintu pozostaje niepokryte dla zapewnienia bezproblemowego wkręcania śruby (l2).

Warianty

CAD