TufLok® - Trzpień gwintowany końcem ściętym i powłoką TufLok®

BN 5210
Obraz produktu TufLok® - Trzpień gwintowany końcem ściętym i powłoką TufLok®
  1. Obraz produktu TufLok® - Trzpień gwintowany końcem ściętym i powłoką TufLok®
  2. Rysunek techniczny z wymiarami TufLok® - Trzpień gwintowany końcem ściętym i powłoką TufLok®
Overlay

1

/2
Obraz produktu TufLok® - Trzpień gwintowany końcem ściętym i powłoką TufLok®
  • Obraz produktu TufLok® - Trzpień gwintowany końcem ściętym i powłoką TufLok®
  • Rysunek techniczny z wymiarami TufLok® - Trzpień gwintowany końcem ściętym i powłoką TufLok®

TufLok® - Trzpień gwintowany końcem ściętym i powłoką TufLok®

BN 5210
Standard
ISO 4026 DIN 913 ~UNI 5923 ~ČSN 021187
Element przenoszący moment obrotowy
Gniazdo sześciokątne
Marka
TufLok®
Materiał
Stal
Powłoka
powłoka cynkowa pasywacja biała
Twardość
45 H

Opis

Informacje dodatkowe

Kąt nałożonego odcinka α w strefie rdzeniu około 90°, w strefie brzegowej (przejścia przy rozprysku) do 180°. Długość nałożonego odcinka l1 = ~ 4 do 6 zwojów gwintu. Około 2 do 3 zwojów gwintu pozostaje niepokryte dla zapewnienia bezproblemowego wkręcania śruby (l2).

Instrukcje bezpieczeństwa

Transport i przechowywanie

ISO 4042

Hartowane i odpuszczane elementy złączne ≥ 360 HV i hartowane z nawęglaniem z powłokami galwanicznymi: Podatne na kruchość wodorową!

Dalsze uwagi dotyczące ryzyka szczątkowego można znaleźć na stronie: Uwagi dotyczące użytkowania

Zestawy śrub nie są przeznaczone do pracy pod obciążeniem rozciągającym tętniącym.

Warianty

CAD