ABB® Ty-Fast® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych

BN 22835
Obraz produktu ABB® Ty-Fast® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych
  1. Obraz produktu ABB® Ty-Fast® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych
  2. Rysunek techniczny z wymiarami ABB® Ty-Fast® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych
Overlay

1

/2
Obraz produktu ABB® Ty-Fast® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych
  • Obraz produktu ABB® Ty-Fast® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych
  • Rysunek techniczny z wymiarami ABB® Ty-Fast® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych

ABB® Ty-Fast® - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych

BN 22835
Marka
Ty-Fast®
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
czarny
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Odporne na warunki atmosferyczne
  • Stabilność UV: dobra
  • Zakres temperatury pracy: od -40 °C do +115 °C
  • Stopień łatwopalności materiału: UL94V-2
  • Nie zawiera halogenu
  • Bez silikonu

Informacje dodatkowe

UL-file nº E49405 Niektóre zatwierdzenia nie mają zastosowania do wszystkich numerów produktów. Certyfikat DNV-GL: TAE0000137.

Warianty

CAD