Elematic® Standard - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych

BN 31307
Obraz produktu Elematic® Standard - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych
  1. Obraz produktu Elematic® Standard - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Elematic® Standard - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych
Overlay

1

/2
Obraz produktu Elematic® Standard - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych
  • Obraz produktu Elematic® Standard - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych
  • Rysunek techniczny z wymiarami Elematic® Standard - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych

Elematic® Standard - Opaska zaciskowa do wiązek kablowych

BN 31307
Marka
Standard
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
czarny
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Odporne na warunki atmosferyczne
  • Odnporność na UV: dobra
  • Zakres temperatur: -40 °C ... +85 °C
  • Stopień łatwopalności materiału: UL94V-2
  • Nie zawiera halogenu

Informacje dodatkowe

UL-file nº E86244. Certifikát DNV-GL: TAE00001DU. RINA Zertikat: ELE120717CS. Informace o produktu: Zkušební protokol č. 1120-1121.1IS0040/21 (Referenční norma UNI EN 45545-2: "Železniční aplikace - Protipožární ochrana v železničních vozidlech").

Warianty

CAD