HALDER EH 22352. - Sworznie nośne gwintowane samoblokujący, z ruchomym pałąkiem

BN 13401
Overlay

1

/2

HALDER EH 22352. - Sworznie nośne gwintowane samoblokujący, z ruchomym pałąkiem

BN 13401
Marka
EH 22352.
Materiał
Stal nierdzewna
Numer materiału
1.4542
Wykonanie materiału
utwardzony przez wytrącanie
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Przycisk: Aluminium, pomarańczowe eloksalowane
  • Element gwintowany: Stal nierdzewna 1.4542, utwardzony przez wytrącanie
  • Sprężyna: stal nierdzewna
  • Klamra: stal nierdzewna 1.4571

Pozostałe informacje na: Centrum pobierania - Erwin Halder KG

Montaż

Gwintowane sworznie do podnoszenia są przeznaczone do podnoszenia i utrzymywania obciążeń punktowych. Sworznie te nie nadają się do obracania ładunku lub do transportu pasażerów!

Zanieczyszczenia (np. szlifierskie, osady oleju i emulsji, pyły…) mogą wpływać na ich działanie.

Podczas wkładania sworznia należy zapobiegać obrotowi ładunku.

Używanie uszkodzonych sworzni może być niebezpieczne i stanowić zagrożenie dla życia. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdź sworznie (tj. deformacje, pęknięcia, rozerwania, uszkodzenia, brakujące elementy gwintowane, korozja, funkcja odblokowywania).

Sworznie muszą być całkowicie wkręcone i całkowicie przylegać do powierzchni łożyska.

Uszkodzone sworznie należy natychmiast wycofać z eksploatacji.

Instrukcje bezpieczeństwa

Transport i przechowywanie

Produkty podlegają odpowiednim wymaganiom bezpieczeństwa podczas użytkowania jako akcesoria do podnoszenia ładunku. Należy przestrzegać instrukcji montażu i maksymalnych dopuszczalnych obciążeń. Testy techniczne są zgodne z normą DIN EN 13155 dotyczącą bezpieczeństwa niezamocowanych akcesoriów do podnoszenia ładunków.

Warianty