HALDER EH 22353. - Sworznie nośne gwintowane samoblokujący, z obrotowym pałąkiem

BN 13403
Overlay

1

/2

HALDER EH 22353. - Sworznie nośne gwintowane samoblokujący, z obrotowym pałąkiem

BN 13403
Marka
EH 22353.
Materiał
Stal nierdzewna
Numer materiału
1.4542
Wykonanie materiału
utwardzony przez wytrącanie
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Przycisk: Aluminium, pomarańczowe eloksalowane
  • Element gwintowany: Stal nierdzewna 1.4542, utwardzony przez wytrącanie
  • Sprężyna: stal nierdzewna
  • Klamra: stal nierdzewna 1.4571

Pozostałe informacje na: Centrum pobierania - Erwin Halder KG

Montaż

Gwintowane sworznie podnoszące z obrotową szeklą są przeznaczone do podnoszenia i utrzymywania obciążeń punktowych. Gwintowane sworznie podnoszące z obrotową szeklą nie są przeznaczone do obrotu ładunku lub do transportu osób! Obrotowa szekla ustawia się optymalnie do kierunku siły.

Zabrudzenia (np. grys i śrut, olej, osady, emulsja, kurz…) mogą wpływać na funkcjonowanie tych sworzni.

Należy zapobiegać obrotowi ładunku podczas wkładania gwintowanego trzpienia.

Używanie uszkodzonych gwintowanych sworzni może być niebezpieczne. Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić gwint sworznia (tj. deformacje, pęknięcia, rozdarcia, uszkodzenia, wykonanie gwintu, korozję, funkcję odblokowania).

Sworznie muszą być całkowicie wkręcone w gwint odpowiednim momentem dokręcającym z zachowniem pełnego kontaktu powierzchni nośnej.

Uszkodzone gwintowane sworznie podnoszące z obrotową szeklą musi być natychmiast wycofana z eksploatacji

Instrukcje bezpieczeństwa

Transport i przechowywanie

Produkty podlegają odpowiednim wymaganiom bezpieczeństwa podczas użytkowania jako akcesoria do podnoszenia ładunku. Należy przestrzegać instrukcji montażu i maksymalnych dopuszczalnych obciążeń. Testy techniczne są zgodne z normą DIN EN 13155 dotyczącą bezpieczeństwa niezamocowanych akcesoriów do podnoszenia ładunków.

Warianty