BM - Kostki przyłączeniowe 12-pozycyjne odporny na wysoką temperaturę z osłoną drucianą

BN 20499
Obraz produktu BM - Kostki przyłączeniowe 12-pozycyjne odporny na wysoką temperaturę z osłoną drucianą
  1. Obraz produktu BM - Kostki przyłączeniowe 12-pozycyjne odporny na wysoką temperaturę z osłoną drucianą
  2. Rysunek techniczny z wymiarami BM - Kostki przyłączeniowe 12-pozycyjne odporny na wysoką temperaturę z osłoną drucianą
Overlay

1

/2
Obraz produktu BM - Kostki przyłączeniowe 12-pozycyjne odporny na wysoką temperaturę z osłoną drucianą
  • Obraz produktu BM - Kostki przyłączeniowe 12-pozycyjne odporny na wysoką temperaturę z osłoną drucianą
  • Rysunek techniczny z wymiarami BM - Kostki przyłączeniowe 12-pozycyjne odporny na wysoką temperaturę z osłoną drucianą

BM - Kostki przyłączeniowe 12-pozycyjne odporny na wysoką temperaturę z osłoną drucianą

BN 20499
Marka
BM
Materiał
Poliamid
Rodzaj materiału
PA 6.6
Kolor
brązowy
Wersja
z osłoną drucianą

Opis

Cechy produktu

  • Materiał obudowy: poliamid (PA 6.6 GF) brązowy kolor
  • Samogasnący: UL 94 V-2, IEC 695-2-1 do 850 °C oraz IEC 695-2-2
  • Temperatura pracy: max. 140 °C
  • Krótkotrwała temp. pracy: max. 160 °C
  • Napięcie próbne: 2500 V
  • Prąd pomiarowy: 24 A
  • Uchwyty: Mosiądz niklowany
  • Śruby: M3x5, stalowe, ocynkowane

Informacje dodatkowe

Panele połączeniowe 1/11 dostępne na zamówienie. Wersja ochrona kabla: stal nierdzewna. Według normy: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Warianty

CAD