BM - Kostki przyłączeniowe 12-pozycyjne

BN 20500
Overlay

1

/2

BM - Kostki przyłączeniowe 12-pozycyjne

BN 20500
Marka
BM
Materiał
Polipropylen
Kolor
białe

Opis

Cechy produktu

  • Materiał obudowy: naturalny polipropylen
  • Samogasnący: UL 94 V-2, IEC 695-2-1 do 850 °C oraz IEC 695-2-2
  • Temperatura pracy: max. 85 °C
  • Uchwyty: Mosiądz
  • Śruby: stal, ocynkowana

Informacje dodatkowe

Wg normy: EN 60998-1: 2004 / EN 60998-2-1: 2004. EN 60335-1: 2002 + A2: 2006 (S.C. 30.2.3) IEC/EN 60695-2-11.

Warianty

CAD