POP® RP - Automatyczny podajnik nitów do nitownic POP® ze zbierakiem końcówek trzpieni

BN 25290
Obraz produktu POP® RP - Automatyczny podajnik nitów do nitownic POP® ze zbierakiem końcówek trzpieni
  1. Obraz produktu POP® RP - Automatyczny podajnik nitów do nitownic POP® ze zbierakiem końcówek trzpieni
Overlay
Obraz produktu POP® RP - Automatyczny podajnik nitów do nitownic POP® ze zbierakiem końcówek trzpieni

POP® RP - Automatyczny podajnik nitów do nitownic POP® ze zbierakiem końcówek trzpieni

BN 25290
Marka
RP
Materiał
Różne materiały
Cechy zastosowania produktu

Opis

Cechy produktu

  • Wymiary: wysokość 350 mm / długość 550 mm / szerokość 230 mm
  • masa: 11 kg
  • Przyłącze el.: 230 V
  • Przyłącze powietrza: 6 barów
  • Ilość napełnienia: do 1000 szt.
  • Wydajność transportu: do 30 nitów zrywalnych POP/min

Warianty