1. Home
  2. Produkty
  3. Specyficzne technologie montażu
  4. Elementy złączne do osadzania i klejenia
  5. Akcesoria do elementów złącznych do osadzania i klejenia
  6. Zaślepki
  7. bigHead®

bigHead® S - Nasadki ochronne na elementy Bighead z gwintem zewnętrznym

BN 26081
Overlay

1

/2

bigHead® S - Nasadki ochronne na elementy Bighead z gwintem zewnętrznym

BN 26081
Marka
S
Materiał
Plastik

Warianty

Odpowiednie do tego

BN 26000 | Łączniki z kołkiem gwintowym łeb kwadratowy 15 x 15 mm

BN 26000

bigHead® M1/B15 - Łączniki z kołkiem gwintowym łeb kwadratowy 15 x 15 mm

Stal, ocynkowany

BN 26101 | Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 20 mm

BN 26101

bigHead® M1/B20 - Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 20 mm

Stal, ocynkowany

BN 26004 | Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 23 mm

BN 26004

bigHead® M1/B23 - Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 23 mm

Stal, ocynkowany

BN 26006 | Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 30 mm

BN 26006

bigHead® M1/B30 - Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 30 mm

Stal, ocynkowany

BN 55844 | Łączniki z kołkiem gwintowym łeb zaokrąglony ośmiokąty Ø 38 mm

BN 55844

bigHead® M1/B38A - Łączniki z kołkiem gwintowym łeb zaokrąglony ośmiokąty Ø 38 mm

Stal, ocynkowany

BN 26001 | Łączniki z kołkiem gwintowym łeb kwadratowy 15 x 15 mm

BN 26001

bigHead® SM1/B15 - Łączniki z kołkiem gwintowym łeb kwadratowy 15 x 15 mm

Stal nierdzewna

BN 26102 | Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 20 mm

BN 26102

bigHead® SM1/B20 - Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 20 mm

Stal nierdzewna

BN 26005 | Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 23 mm

BN 26005

bigHead® SM1/B23 - Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 23 mm

Stal nierdzewna

BN 26007 | Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 30 mm

BN 26007

bigHead® SM1/B30 - Łączniki z kołkiem gwintowym łeb okrągły Ø 30 mm

Stal nierdzewna

BN 26008 | Łączniki z kołkiem gwintowym łeb kwadratowy 32 x 32 mm

BN 26008

bigHead® SM1/B32 - Łączniki z kołkiem gwintowym łeb kwadratowy 32 x 32 mm

Stal nierdzewna

BN 55845 | Łączniki z kołkiem gwintowym łeb zaokrąglony ośmiokąty Ø 38 mm

BN 55845

bigHead® SM1/B38A - Łączniki z kołkiem gwintowym łeb zaokrąglony ośmiokąty Ø 38 mm

Stal nierdzewna