1. Home
  2. Produkty
  3. Elementy funkcjonalne
  4. Standardowe elementy maszyn
  5. Elementy złączne szybkiego dostępu
  6. Zatrzaski ćwierćobrotowe
  7. Camloc® 2700

Camloc® 2700 - Czopy zamykające Łeb wpuszczany z rowkiem

BN 34028
Obraz produktu Camloc® 2700 - Czopy zamykające Łeb wpuszczany z rowkiem
  1. Obraz produktu Camloc® 2700 - Czopy zamykające Łeb wpuszczany z rowkiem
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Camloc® 2700 - Czopy zamykające Łeb wpuszczany z rowkiem
Overlay

1

/2
Obraz produktu Camloc® 2700 - Czopy zamykające Łeb wpuszczany z rowkiem
  • Obraz produktu Camloc® 2700 - Czopy zamykające Łeb wpuszczany z rowkiem
  • Rysunek techniczny z wymiarami Camloc® 2700 - Czopy zamykające Łeb wpuszczany z rowkiem

Camloc® 2700 - Czopy zamykające Łeb wpuszczany z rowkiem

BN 34028
Element przenoszący moment obrotowy
Nacięcie
Marka
2700
Materiał
Stal
Powłoka
ocynkowany

Opis

Cechy produktu

  • Obciążenia na rozciąganie 1330 N max.
  • Obciążenie robocze 900 N

Pozostałe informacje na: 2600/2700 Series

Warianty

Odpowiednie do tego

BN 34027 | Krzywki mocujące typ C, do nitowania / przykręcania

BN 34027

Camloc® 2600/2700 - Krzywki mocujące typ C, do nitowania / przykręcania

Stal, ocynkowany

BN 34024 | Krzywki mocujące typ A, ze spłaszczeniem bocznym

BN 34024

Camloc® 2600/2700 - Krzywki mocujące typ A, ze spłaszczeniem bocznym

Brąz twardy, ocynkowany

BN 34019 | Krzywki mocujące typ A, zamknięte

BN 34019

Camloc® 2600/2700 - Krzywki mocujące typ A, zamknięte

Brąz twardy, ocynkowany

BN 34017 | Krzywki mocujące typ A, odlew

BN 34017

Camloc® 2600/2700 - Krzywki mocujące typ A, odlew

Brąz twardy, ocynkowany

BN 34026 | Krzywki mocujące typ A, głębokiego tłoczenia

BN 34026

Camloc® 2600/2700 - Krzywki mocujące typ A, głębokiego tłoczenia

Stal, ocynkowany

BN 34002 | Tarcze mocujące szczelinowe, czopy zamykające ze swobodą ruchu

BN 34002

Camloc® 99F/2600/2700 - Tarcze mocujące szczelinowe, czopy zamykające ze swobodą ruchu

Stal nierdzewna

BN 34015 | Tarcze mocujące montaż na stałe do trzpieni zamykających

BN 34015

Camloc® 99F/2600/2700 - Tarcze mocujące montaż na stałe do trzpieni zamykających

Stal nierdzewna