1. Home
  2. Produkty
  3. Elementy funkcjonalne
  4. Standardowe elementy maszyn
  5. Elementy złączne szybkiego dostępu
  6. Zatrzaski ćwierćobrotowe
  7. Camloc® D4002

Camloc® D4002 - Czopy zamykające łeb ze szczeliną krzyżową

BN 34081
Obraz produktu Camloc® D4002 - Czopy zamykające łeb ze szczeliną krzyżową
  1. Obraz produktu Camloc® D4002 - Czopy zamykające łeb ze szczeliną krzyżową
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Camloc® D4002 - Czopy zamykające łeb ze szczeliną krzyżową
Overlay

1

/2
Obraz produktu Camloc® D4002 - Czopy zamykające łeb ze szczeliną krzyżową
  • Obraz produktu Camloc® D4002 - Czopy zamykające łeb ze szczeliną krzyżową
  • Rysunek techniczny z wymiarami Camloc® D4002 - Czopy zamykające łeb ze szczeliną krzyżową

Camloc® D4002 - Czopy zamykające łeb ze szczeliną krzyżową

BN 34081
Marka
D4002
Materiał
Stal
Powłoka
ocynkowany

Opis

Cechy produktu

  • obciążenia na rozciąganie 4700 N max.
  • Obciążenie robocze 3100 N

Pozostałe informacje na: D4002 Series

Warianty

Odpowiednie do tego

BN 34094 | Tarcze mocujące nacięte

BN 34094

Camloc® 50F - Tarcze mocujące nacięte

Stal nierdzewna

BN 34097 | Tarcze mocujące nacięte

BN 34097

Camloc® 50F - Tarcze mocujące nacięte

Poliamid, naturalny

BN 34100 | Krzywki mocujące typ D, zamknięte, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową

BN 34100

Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, zamknięte, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową

Brąz twardy, ocynkowany

BN 34050 | Pierścienie prowadzące wieniec wpuszczony

BN 34050

Camloc® D4002 - Pierścienie prowadzące wieniec wpuszczony

Stal, ocynkowany

BN 34065 | Pierścienie prowadzące wieniec wystający

BN 34065

Camloc® D4002 - Pierścienie prowadzące wieniec wystający

Stal, ocynkowany

BN 34102 | Krzywki mocujące typ D, odlew, zamknięte

BN 34102

Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, zamknięte

Brąz twardy, ocynkowany

BN 34099 | Krzywki mocujące typ A, odlew, ze spłaszczeniem bocznym

BN 34099

Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ A, odlew, ze spłaszczeniem bocznym

Brąz twardy, ocynkowany

BN 34105 | Pierścienie blokujące do pierścieni prowadzących

BN 34105

Camloc® D4002 - Pierścienie blokujące do pierścieni prowadzących

Stal, ocynkowany

BN 34098 | Krzywki mocujące typ A, odlew

BN 34098

Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ A, odlew

Brąz twardy, ocynkowany

BN 34101 | Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową

BN 34101

Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową

Brąz twardy, ocynkowany