Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową

BN 34101
Obraz produktu Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową
  1. Obraz produktu Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową
  2. Rysunek techniczny z wymiarami Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową
  3. Ilustracja montażowa dla Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową
Overlay

1

/3
Obraz produktu Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową
  • Obraz produktu Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową
  • Rysunek techniczny z wymiarami Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową
  • Ilustracja montażowa dla Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową

Camloc® D4002 - Krzywki mocujące typ D, odlew, luz promieniowy do 0,75 mm, klatka ze stali z powłoką cynkową

BN 34101
Marka
D4002
Materiał
Brąz twardy
Powłoka
ocynkowany

Opis

Cechy produktu

Pozostałe informacje na: D4002 Series

Montaż

Warianty