Portal Dostawców

Centrum Pomocy CBAM

CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanizm) to rodzaj cła związanego ze śladem węglowym, nakładanego na niektóre towary importowane przez firmy unijne spoza granic UE, wprowadzonego w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Dowiedz się więcej o mechanizmie CBAM

Co to jest CBAM?

CBAM, czyli Mechanizm Dostosowywania Cen na Granicach, to narzędzie wdrożone przez Unię Europejską (UE) w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz ochrony konkurencyjności firm unijnych. Importowane do Unii Europejskiej towary o długim śladzie węglowym, w tym te zawierające stal, żelazo i aluminium, zostaną objęte rodzajem cła, dostosowującego ich ceny do cen produktów unijnych, już obciążonych kosztami emisji CO2.

Kogo dotyczy CBAM?

W początkowej fazie CBAM dotyczy importu wybranych towarów oraz materiałów, których produkcja jest obciążona intensywną emisją dwutlenku węgla i najbardziej narażona na ryzyko jego ucieczki do atmosfery: cementu, żelaza i stali, aluminium, nawozów sztucznych, energii elektrycznej i wodoru. Elementy złączne również zostały uwzględnione w tej klasyfikacji.

Obecnie importerzy z obszaru UE muszą co kwartał składać szczegółowe raporty do Komisji Europejskiej dotyczące emisji CO2 związanej ze sprowadzonymi w danym kwartale elementami złącznymi. Dane, które należy zgłaszać, obejmują nie tylko informacje dotyczące produkcji samego elementu złącznego, ale także produkcji materiałów używanych do jego wytworzenia.

Co należy zrobić?

W fazie przejściowej (2023-2025), począwszy od 3. kwartału 2024 roku, wszyscy importerzy towarów do Unii Europejskiej (UE), które podlegają regulacji CBAM, muszą składać kwartalny raport ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi objętych tą regulacją towarów.

Odpowiednie dane (ilość importowanych elementów złącznych według numeru taryfy, dostawcy, bezpośrednie i pośrednie emisje strumienia źródłowego w tonach CO2 na tonę towarów według numeru taryfy na dostawcę) muszą być określone i dostarczone importerowi (Bossard) przez firmę produkującą elementy złączne poza UE („operator instalacji”).

Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Elementów Złącznych (EFDA) przekazało swoim członkom, importerom elementów złącznych w UE, szablon, którego mogą używać do uzyskania odpowiednich danych od swoich dostawców.

Operatorzy instalacji i inni dostawcy muszą wprowadzić do szablonu odpowiednie dane za każdy kwartał roku i złożyć raport stronie importującej (Bossard). Szablon zawiera wskazówki pomagające operatorom instalacji i innym dostawcom poprawnie wprowadzić dane.

  • Faza Przejściowa (2023–2025): CBAM dotyczy importu niektórych towarów (np. żelaza, stali i elementów złącznych), produkowanych przy intensywnej emisji dwutlenku węgla. Od 3. kwartału 2024 roku wymagany jest kwartalny raport ze szczegółowymi obliczeniami emisji.
  • Reżim Ostateczny (od 2026): Wymagany będzie roczny raport. Europejscy importerzy towarów objętych CBAM muszą się zarejestrować i kupować certyfikaty CBAM, których koszt oszacowany zostanie w oparciu o emisje importowanych i zgłoszonych towarów. Cena certyfikatu opierać się będzie na średniej cenie aukcyjnej uprawnień do emisji w systemie handlu emisjami UE (ETS).

Reżim ostateczny CBAM (od 2026)

  • Importerzy towarów objętych CBAM działający na terenie UE zarejestrują się u władz krajowych, gdzie będą mogli również kupować certyfikaty CBAM. Cena certyfikatów będzie obliczana w zależności od średniej ceny aukcyjnej uprawnień do emisji w systemie ETS UE wyrażonej w €/tona wyemitowanego CO2.
  • Importerzy UE zadeklarują emisje zawarte w ich imporcie i co roku będą musieli oddać odpowiednią liczbę certyfikatów.
  • Jeśli importerzy będą mogli udowodnić, że cena emisji CO2 została już zapłacona podczas produkcji importowanych towarów, odpowiednia kwota może zostać odliczona.

Gdzie można uzyskać wsparcie?

Europejskie Stowarzyszenie Dystrybutorów Elementów Złącznych (EFDA) przygotowało wytyczne i szablon formularza zamówienia danych od dostawcy elementów złącznych spoza Unii Europejskiej. Dokument ten zawiera wszystkie ważne informacje i szczegóły istotne dla prawidłowego wypełnienia raportu o emisji.

Jak obliczyć emisje na potrzeby CBAM?

CBAM | Emission calculation General information

Proszę postępować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zawartymi w Przewodniku EFDA. Ogólne informacje na temat szablonu EFDA i sposobu wprowadzania już obliczonych danych znajdziesz również w naszym filmie instruktażowym.

Overlay
CBAM | Emission calculation General information

Zgoda wymagana przez Youtube

Ten film jest dostarczany przez YouTube i wymaga akceptacji plików cookie marketingowych. Zaakceptuj pliki cookie marketingowe, aby wyświetlić treść.

Ogólne informacje o EFDA i jak wprowadzać już obliczone dane.

Jak obliczyć dane za pomocą szablonu EFDA?

CBAM | Emission calculation

Proszę postępować zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami zawartymi w Przewodniku EFDA. Ogólne informacje na temat szablonu EFDA i sposobu wprowadzania już obliczonych danych znajdziesz również w naszym filmie instruktażowym.

Overlay
CBAM | Emission calculation

Zgoda wymagana przez Youtube

Ten film jest dostarczany przez YouTube i wymaga akceptacji plików cookie marketingowych. Zaakceptuj pliki cookie marketingowe, aby wyświetlić treść.

Zobacz, jak obliczyć dane za pomocą szablonu EFDA.

Jak raportować dane?

Raportowanie wymaganych danych będzie możliwe za pośrednictwem Portalu Dostawcy Bossard, poprzez bezpośrednie wprowadzenie danych lub przesłanie wypełnionego szablonu EFDA.

Bossard tworzy ten system i wkrótce przekaże dostawcom szczegółowe informacje na ten temat.

Gdzie znaleźć szablon EFDA dla dostawców?

Stowarzyszenie EFDA dostarczyło swoim członkom, importerom elementów złącznych w UE, szablon, który mogą wykorzystać do uzyskania odpowiednich danych od swoich dostawców. Szablon jest uproszczoną wersją końcowego arkusza szablonu komunikacji UE ("Podsumowanie Komunikacji"). Zawiera wskazówki pomagające operatorom instalacji i innym dostawcom poprawnie wprowadzić dane do szablonu.

Szablon możesz pobrać tutaj.

Co jeśli dostarczasz firmie Bossard różne artykuły pod tym samym 8-cyfrowym kodem CN?

Jeśli dostarczasz nam różne artykuły pod tym samym 8-cyfrowym kodem CN (różne rozmiary, powłoki, itp.), zgłaszaj je pod jednym kodem CN z uśrednionymi wartościami. Zasada ta obowiązuje do odwołania.

Bossard, wraz z innymi firmami stowarzyszonymi w EFDA, zdecydował się na to prostsze podejście, aby ułatwić komunikację wszystkim stronom. Jednakże, do 2026 roku ulegnie ono zmianie, gdy zasadne będzie różnicowanie produktów w ramach tych samych kodów CN, ponieważ będzie to stanowić znaczącą korzyść dla klientów.

Jak będzie wyglądać raportowanie danych w przyszłości (od 2026)?

Począwszy od 2026 roku, dane dostawców będą zbierane corocznie. Dodatkowo, importerzy z UE, w tym Bossard, będą musieli nabywać certyfikaty CBAM, których koszty wyliczane będą na podstawie zgłoszonych emisji. Wtedy zasadne i korzystne stanie się różnicowanie produktów w ramach tych samych kodów CN (np. różne maszyny formujące, użycie lub nie powłok powierzchniowych, wykorzystanie lub nie obróbki cieplnej). To różnicowanie powinno skutkować niższymi emisjami i oferować znaczącą przewagę klientowi.

Czy można zaniechać raportowania CBAM?

CBAM to ustawodawstwo UE i jest obowiązkowe dla wszystkich unijnych importerów towarów objętych tymi regulacjami. Niezastosowanie się do przepisów będzie skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi dla importerów unijnych (Bossard). Oznacza to, że jeśli dostawca nie będzie w stanie dostarczyć wymaganych danych, istnieje możliwość zakończenia współpracy z nim.

Ważne linki