Bossard ecosyn® - innowacyjne elementy złączne do zadań specjalnych

Bossard ecosyn®

Linia produktów Bossard ecosyn® to nasze autorskie rozwiązania, mające źródło w innowacyjnej inżynierii Assembly Technology Expert.

Odpowiadając na potrzeby szczególnie wymagających aplikacji, te unikalne elementy złączne są pomysłowe, funkcjonalne i ekonomiczne, a często także wielofunkcyjne, co pozwala na optymalizację montażu produkcyjnego.

Skorzystaj z osiągnięć nowatorskiej inżynierii Bossard i zadbaj o zrównoważoną produkcję, ograniczając koszty i procesy do niezbędnego minimum. Rozwiąż swoje problemy montażowe szybko i łatwo z pomocą produktów ecosyn®.

  • ecosyn® drill
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-drill

Wysokiej klasy wkręt samogwintujący, szczególnie polecany do stosowania w konstrukcjach wykonanych z blachy aluminiowej i stali galwanizowanej.

Bossard ecosyn®-drill

Przykładowe obszary zastosowań: 

  • Różne konstrukcje blaszane, w tym: 
  • Kanały grzewcze i wentylacyjne 
  • Sprzęt AGD
  • Karoserie samochodowe 
  • Ramy okienne i żaluzje
  • Konstrukcje profilowane 
  • Szklarnie i ogrody zimowe
  • Kabiny
Bossard ecosyn®-drill
  • Nie ma konieczności stosowania narzędzi do nawiercania lub gwintowania 
  • Nie ma potrzeby punktowania 
  • Brak problemów z przesunięciem uprzednio nawierconych otworów 
  • Nie trzeba stosować dodatkowych elementów zabezpieczających 
  • Szybki montaż 
  • Niskie koszty

  • ecosyn® MRX
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-MRX

Śruba samonacinająca gwint, wykonana z chromowanej stali martenzytycznej, hartowanej i odpuszczanej, o podwyższonej odporności na korozję (porównywalnej ze stalą nierdzewną A2). Odpowiednia do aluminium oraz cienkich blach odpornych na rdzę.

Bossard ecosyn®-MRX

Przykładowe obszary zastosowań:

  • Różne konstrukcje blaszane, w tym: 
  • Kanały grzewcze i wentylacyjne 
  • Sprzęt AGD 
  • Karoserie samochodowe
  • Ramy okienne i żaluzje 
  • Konstrukcje profilowane 
  • Szklarnie i ogrody zimowe
  • Kabiny

Uwaga: W środowiskach agresywnych należy ostrożnie stosować ze stalą nierdzewną martenzytyczną hartowaną i odpuszczaną. Możliwe pęknięcia w wyniku korozji naprężeniowej.

Bossard ecosyn®-MRX
  • Odporność wyższa niż A2 lub A4
  • Brak erozji gwintu, nawet przy stosowaniu cienkich blach stalowych odpornych na rdzę 
  • Brak korozji powierzchniowej 
  • Wysoka wydajność nawiercania 
  • Ekonomiczne i niezawodne złącza odporne na korozję

  • ecosyn® fix
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-fix

Odporna na wstrząsy i wibracje śruba ze zintegrowaną podkładką sprężystą, polecana do stosowania w sprzęcie technicznym, elektrycznym i urządzeniach AGD.

Dowiedz się więcej »

Bossard ecosyn®-fix

Przykładowe obszary zastosowań: 

  • Urządzenia elektroniczne 
  • Konstrukcje blaszane 
  • Karoserie samochodowe 
  • Sprzęt AGD
Bossard ecosyn®-fix
  • Jeden element złączny zamiast kilku: 
    • Optymalizacja kosztów zaopatrzenia i zarządzania zapasami 
    • Krótsze przygotowanie montażu
    • Szybszy montaż 
    • Łatwość zastosowania w montażu zautomatyzowanym 
  • Niezawodne złącza
  • Brak potrzeby stosowania dodatkowych elementów zabezpieczających:
    • Odporność na wibracje (przy prawidłowym dokręceniu) 
    • Efekt sprężystości (dzięki zintegrowanej podkładce), kompensujący ewentualne poluzowanie  
    • Optymalne pokrycie dużych otworów 
    • Wysoki moment zrywający 
    • Mniejsze ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni dzięki gładkiemu wykończeniu elementu 
    • Niższe ryzyko korozji szczelinowej

  • ecosyn® plast
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-plast

Śruba do tworzyw termoplastycznych, której specjalna geometria gwintu umożliwia bezpieczną i łatwą aplikację oraz gwarantuje silne złącze o wysokiej odporności na obciążenia.

Bossard ecosyn®-plast

ecosyn® plast jest idealny do wszystkich rodzajów materiałów termoplastycznych.

Bossard ecosyn®-plast
  • Wysoka trwałość złącza, niezależnie od warunków i rodzaju aplikacji
  • Zoptymalizowana geometria gwintu, gwarantująca niskie naprężenia w złączu 
  • Brak konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń (element samoblokujący) 
  • Wysoki poziom naprężenia wstępnego 
  • Wysoki moment zrywający oraz wytrzymałość na rozciąganie 
  • Wysokie bezpieczeństwo montażu dzięki niskiemu momentowi dokręcania i wysokiemu momentowi zrywającemu 
  • Zminimalizowana utrata naprężenia wstępnego dzięki powiększonej powierzchni styku pod łbem

  • ecosyn® grip
  • Zastosowanie
  • Korzyści
Bossard ecosyn®-grip

Skuteczna ochrona przed odkręcaniem przy pełnej nośności, dzięki połączeniu podkładki żebrowanej ze śrubą 8.8. Idealne rozwiązanie do aplikacji, gdzie wymagane jest zabezpieczenie przed poluzowaniem i wysoka odporność zmęczeniowa.

Bossard ecosyn®-grip

Przykładowe obszary zastosowań:

  • Karoserie samochodowe
  • Wewnętrzne okładziny
  • Osłony instalacji, pojazdów
  • Konstrukcje blaszane
  • Instalacje domowe
  • Taśmy produkcyjne i transportowe
  • Prowadnice
  • Profile
  • Konstrukcje szaf
Bossard ecosyn®-grip
  • Zabezpieczenie przed odkręcaniem bez konieczności dodatkowej ochrony
  • Duża powierzchnia umożliwiająca pokrycie większych otworów przelotowych
  • Niezawodne, automatyczne procesy
  • Eleganckie wzornictwo łba
  • Pełna nośność śruby 8.8
  • Niższe osiadanie dzięki zredukowanej liczbie połączeń (w porównaniu do śruby z osobną podkładką zabezpieczającą)

 


Wcześniej produkty Bossard ecosyn® były znane pod następującymi nazwami:

  • ecosyn® drill: eco-drill®
  • ecosyn® MRX: Marutex®
  • ecosyn® fix: eco-fix®
  • ecosyn® plast: eco-syn®
  • ecosyn® lubric: eco-lubric®