Pojazdy elektryczne: Baterie

Electric Vehicle Battery

Bateria pojazdu elektrycznego jest głównym elementem pokładowej jednostki dystrybucji zasilania (PDU). Jej niezawodne działanie to klucz do pokonania barier związanych z zasięgiem.

Elementy złączne przeznaczone do montażu baterii EV muszą spełniać te same wymagania co układy napędowe pojazdów elektrycznych: trwałość oraz odporność na wibracje i ekstremalne temperatury.

Konstrukcja baterii EV nowej generacji wymaga wszechstronnych, sprawdzonych rozwiązań, zaprojektowanych z myślą o różnych potrzebach i materiałach. Nasz asortyment elementów złącznych do tego typu zastosowań obejmuje wkładki gwintowane do materiałów termoplastycznych, a także elementy złączne do osadzania i klejenia powierzchniowego, zapewniające niezawodne złącza w miękkich i kompozytowych materiałach.

Nasze portfolio produktów do baterii EV uzupełniają wielofunkcyjne elementy złączne, uszczelki oraz zintegrowane kombinacje nakrętek z podkładkami, które zapewniają ochronę przed korozją i niezawodny montaż busbarów.

ELEMENTY ZŁĄCZNE DO OSADZANIA I KLEJENIA POWIERZCHNIOWEGOEmbedding and surface bonding fastener

Niezawodny montaż materiałów miękkich i kompozytowych

  • Inteligentne elementy złączne o dużej wytrzymałości na wyrywanie oraz na wysokie momenty obrotowe
  • Możliwość przyklejenia do powierzchni lub całkowitego osadzenia w materiale
  • Niewidoczna integracja z materiałem zasadniczym

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

WKŁADKI GWINTOWANE DO MATERIAŁÓW TERMOPLASTYCZNYCHThreaded insert for thermoplastic housings

Lekkie wkładki o dużej wytrzymałości na wyrywanie

  • Zapewniają mocny gwint w cienkich materiałach
  • Odpowiednie do materiałów termoutwardzalnych i termoplastycznych
  • Wiele możliwości aplikacji

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

Clinching fastenersELEMENTY ZŁĄCZNE WCISKANE

Proste w instalacji – doskonała wydajność

  • Ekstremalna odporność na naprężenia nawet w bardzo cienkich blachach
  • Idealne również do powierzchni powlekanych
  • Brak uszkodzeń czy wybrzuszeń z tyłu elementu
  • Brak konieczności nacinania gwintu

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

Multifunctional screwŚRUBY WIELOFUNKCYJNE

Niezawodność i wydajność

  • Szybszy proces dzięki mniejszej liczbie pojedynczych części
  • Niezawodne i trwałe połączenia śrubowe
  • Odpowiednie do zautomatyzowanego montażu

Sprawdź szczegóły produktu E-Shopie.

USZCZELNIANIESealing

Dodatkowa ochrona przeciwkorozyjna i uproszczenie procesów montażu

  • Ochrona baterii i podzespołów przed korozją, wilgocią i innymi czynnikami zewnętrznymi
  • Aplikacja bezpośrednio na element złączny - mniejsza potrzeba dodatkowych elementów: pierścieni uszczelniających, uszczelek, uszczelniaczy
  • Możliwość zastosowania jako krawędź ochronna blachy, zapewniająca bezpieczne uszczelnienie obudowy

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

Nakrętka ze zintegrowanymi podkładkamiNAKRĘTKI ZE ZINTEGROWANYMI PODKŁADKAMI

Zintegrowana kombinacja nakrętki z podkładką oszczędza czas i koszty montażu

  • Utrzymanie obciążenia zacisku nawet przy dużych zmianach temperatury

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

ŚRUBY SEMSSEMS screw

Zintegrowane kombinacje śrub z podkładkami do montażu busbarów

  • Podkładki stożkowe zapobiegają utracie siły docisku spowodowanej wahaniami temperatury, często występującymi w złączach wysokiego napięcia
  • Płaskie podkładki zapobiegają osadzaniu się elementu w miękkich materiałach, jak miedź czy aluminium

Sprawdź szczegóły produktu w E-Shopie.

Odwiedź nasz sklep internetowy, aby uzyskać więcej informacji technicznych i złożyć zamówienie lub skontaktuj się z nami bezpośrednio!

 

Odwiedź E-Shop

 

Pojazdy elektryczne – inteligentne rozwiązania dla sektora EV
Brochure om elektriske køretøjer

Chcesz mieć naszą ofertę EV zawsze pod ręką? Pobierz broszurę.

Size: 4,1 MB Format: PDF Pobierz