Kto dba o słońce? - my

Klient i zadanie

Griesser AG jest firmą mieszczącą się w Aadorf w Szwajcarii i zatrudnia 1,250 pracowników.

Zautomatyzowane i sterowane systemy ochrony przeciwsłonecznej Griesser nie tylko zabezpieczają przed przegrzewaniem i oślepiającym odblaskiem, ale także pozwalają oszczędzać energię. Właściwy automatyczny system ochrony przeciwsłonecznej gwarantuje maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Do instalacji elektrycznych systemów ochrony przeciwsłonecznej potrzebne jest użycie plastikowych łączników, takich jak łączniki kablowe. W przeszłości wyzwaniem zawsze było zapewnienie, aby łączniki kablowe nie stały się kruche, gdy są narażone na ekstremalne słońce przez dłuższy okres.

Rozwiązanie

Pogodoodporny łącznik kablowy ma wyższą odporność i można go stosować w temperaturach do 85° C. W związku z tym, iż Griesser koncentruje się na produktach wysokiej jakości, rozwiązaniem stało się zastosowanie łączników kablowych z poliamidu 6.6. W oparciu o nie zaproponowano racjonalny wstępny montaż i regulację łączników kablowych.

Korzyści

Nowy system łączników kablowych umożliwił uniknięcie robót gwarancyjnych i poprawił jakość produktu. Teraz żaluzje można dostarczać szybciej i łatwiej. To oszczędza koszty w procesie produkcji Griesser AG.