Elementy elektrotechniczne

Złączki kablowe Jacob® i systemy wprowadzania kabli

Jacob® oferuje wszechstronną gamę wysokiej jakości złączek kablowych i systemów wprowadzania kabli do najbardziej wymagających zastosowań.

Zestaw różnych plastikowych i metalowych złączek kablowych Jacob do bezpiecznych połączeń elektrycznych na jasnoszarym tle.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Dławiki kablowe Jacob® są używane w różnych obszarach do łączenia kabli lub przewodów w rozdzielnicach elektrycznych, systemach sterowania i szafach sterowniczych. Dławiki kablowe są szczególnie istotne w wymagających środowiskach, takich jak woda morska, mgła solna, kurz, olej i gaz, zmienne temperatury lub inne niebezpieczne obszary, gdzie chronią połączenie kablowe.  

Jacob® oferuje dwie główne serie dławików kablowych: PERFECT i WADI.

Jacob® Metalowe Dławiki Kablowe

PERFECT metalowa dławnica kablowa

PS | Electrical Products | Jacob EMC Cable Gland

Perfekcyjna dławnica kablowa z lamelowym wkładem uszczelniającym oferuje szeroki zakres zacisku. Oprócz dużego wyboru standardowych wersji, dostępne są dwie różne wersje EMC. Klasy ochrony to IP68 i IP69K; zakres rozmiarów obejmuje M12 do M63, z ośmioma różnymi rozmiarami gwintów.

Cechy:

  • Ochrona kabli
  • Szeroki zakres zacisku
  • Odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne – odpowiednia do zastosowań zewnętrznych
  • Wodoodporność do 50 metrów, zgodność z IP68 (5 barów)

Overlay

PERFECT plus Ex

Przepust kablowy Jacob Perfect plus Ex metal na białym tle

Dławiki kablowe PERFECT plus Ex są przeznaczone do stosowania w potencjalnie wybuchowych atmosferach. Ich wewnętrzne podwójne uszczelnienie chroni kable zarówno w aplikacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Cechy:

  • Duży zakres uszczelniania i zaciskania
  • Delikatne dla kabli, zapobiega ich deformacji
  • Łatwa instalacja
  • Odpowiednie dla zakresów temperatur od -40 °C do +85 °C
  • Stopień ochrony IP66 / IP68 (10 bar, przez 30 min)

Overlay
Przepust kablowy Jacob Perfect plus Ex metal na białym tle

Rodzina dławików kablowych WADI  

Rodzina Jacob® WADI jest szczególnie odpowiednia do zastosowań wymagających wysokiej odporności chemicznej, UV, na ciepło lub zimno. Dławiki kablowe WADI są wyposażone w specjalną dwuczęściową wkładkę uszczelniającą, która zapewnia równomierne ściskanie i szeroki zakres zacisku. Ich klasa ochrony to IP66, IP67 lub IP69; zakres rozmiarów obejmuje od M12 do M63, z ośmioma różnymi rozmiarami gwintów. Wszystkie dławiki kablowe WADI są również dostępne w wersjach EMC.  

WADIone 

Przepust kablowy metalowy Jacob WADIone do inżynierii mechanicznej oraz obudów elektrycznych i elektronicznych.

Przepust kablowy WADIone nadaje się do zastosowań w inżynierii mechanicznej, obudowach elektrycznych i elektronicznych oraz niektórych zastosowaniach zewnętrznych. Wkładka uszczelniająca zapewnia doskonałą ochronę kabli. Seria WADIone jest dostępna zarówno w mosiądzu, jak i stali nierdzewnej.   

Cechy:  

  • Ochrona kabli  
  • Duży obszar uszczelnienia i zakres zaciskania  
  • Odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne – odpowiedni do zastosowań zewnętrznych  
  • Wodoodporność do 100 metrów, zgodność z IP68 (10 bar, przez 30 min)  
  • Wysoka odporność na rozciąganie  

Overlay
Przepust kablowy metalowy Jacob WADIone do inżynierii mechanicznej oraz obudów elektrycznych i elektronicznych.

WADIrail 

Specjalnie opracowana złączka kablowa Jacob WADIrail do zastosowań w pojazdach szynowych, instalacjach elektrycznych i budownictwie tunelowym.

Ta mosiężna złączka kablowa jest wyposażona w wkładkę uszczelniającą, która spełnia najwyższe wymagania dotyczące odporności ogniowej zgodnie z UL 94 V-0. Zakres temperatury stosowania wynosi od -60 °C do +100 °C. WADIrail jest często używany w pojazdach szynowych, instalacjach elektrycznych i budownictwie tunelowym, a także w innych zastosowaniach zewnętrznych, gdzie odporność na warunki atmosferyczne, odporność ogniowa i ochrona UV są kluczowe.   

Cechy:  

  • Doskonała odporność ogniowa  
  • Duża ochrona uszczelniająca i zakres zaciskania  
  • Odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne – odpowiednia do zastosowań zewnętrznych  
  • Bezhalogenowa  
  • Bardzo wysoka odporność na rozciąganie  

Overlay
Specjalnie opracowana złączka kablowa Jacob WADIrail do zastosowań w pojazdach szynowych, instalacjach elektrycznych i budownictwie tunelowym.

WADIheat 

Metalowa dławnica kablowa Jacob WADIheat do ekstremalnych warunków, takich jak wysokie temperatury i zastosowania zewnętrzne.

WADIheat jest przeznaczony do wysokich temperatur i wahań temperatury od -40 °C do +200 °C. Ta złączka kablowa jest idealnym rozwiązaniem dla ekstremalnych środowisk, takich jak systemy grzewcze. Nakrętka kopułowa i korpus złączki są dostępne zarówno w mosiądzu, jak i stali nierdzewnej.   

Cechy:  

  • Dla środowisk o ekstremalnych temperaturach  
  • Odporność na UV, ozon i warunki atmosferyczne – odpowiednia do zastosowań zewnętrznych  
  • Duży obszar uszczelnienia i zakres zacisku chronią kable przed chemikaliami lub innymi agresywnymi materiałami  
  • Bardzo wysoka odporność na rozciąganie 

Overlay
Metalowa dławnica kablowa Jacob WADIheat do ekstremalnych warunków, takich jak wysokie temperatury i zastosowania zewnętrzne.

Jacob® Plastikowe złączki kablowe

PERFECT plastikowa dławnica kablowa

Zbliżenie na plastikową złączkę kablową Jacob PERFECT zapewniającą odciążenie w połączeniach kablowych.

PERFECT plastikowe złączki kablowe znajdują szerokie zastosowanie w inżynierii mechanicznej i przemysłowej, a także w technologii pomiarowej, sterowania i regulacji. Zapewniają bezpieczne, niezawodne połączenia nawet przy wysokich obciążeniach mechanicznych, dynamicznych, termicznych i chemicznych.  

Cechy:  

  • Łatwa instalacja  
  • Zintegrowane odciążenie mechaniczne  
  • Duży zakres uszczelniania i zaciskania  

Overlay
Zbliżenie na plastikową złączkę kablową Jacob PERFECT zapewniającą odciążenie w połączeniach kablowych.

PERFECT FIX

Gładka dławnica kablowa Jacob Perfect fix bez gwintów do szybkiego montażu z jednej strony, oszczędzając czas i pieniądze.

Szybkozłączka kablowa bez gwintów. PERFECT FIX to prosta i wydajna złączka kablowa, która jest szczególnie przydatna w ciasnych przestrzeniach. Może być montowana z jednej strony obudowy bez potrzeby stosowania dodatkowych nakrętek. Szybki i łatwy montaż oszczędza również czas i pieniądze.  

Cechy:  

  • Montaż ręczny, bez użycia narzędzi  
  • Szybki i łatwy montaż z jednej strony, bez nakrętki  
  • Idealna do ciasnych przestrzeni  
  • Dla grubości ściany 1–4 mm  
  • Odciążenie kabla  

Overlay
Gładka dławnica kablowa Jacob Perfect fix bez gwintów do szybkiego montażu z jednej strony, oszczędzając czas i pieniądze.

Jacob® Systemy Wprowadzania Kabli

Płyta wprowadzająca kable KADP

Płyta wprowadzająca kable Jacob KADP używana do wprowadzania i uszczelniania kabli w obudowach, maszynach i szafach sterowniczych.

Płyta wprowadzająca kable KADP służy do wprowadzania i uszczelniania kabli w obudowach, maszynach i szafach sterowniczych. Jest bardzo elastyczna i może być używana do różnych zastosowań. Płyta jest idealna zwłaszcza tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, ponieważ można wprowadzić kilka kabli. Optymalne rozmieszczenie wprowadzeń kabli w KADP zapewnia wysoką gęstość upakowania.   

Montaż płyty KADP w obudowie odbywa się jednym kliknięciem. Następnie wystarczy przepchnąć kable przez membrany i praca jest wykonana – bez wysiłku i oszczędzając czas.   

Cechy:  

  • Montaż bez użycia narzędzi  
  • Odpowiednia dla temperatur od -30 °C do +100 °C  
  • Zakres zacisku od 3 do 20 mm  
  • Dla kabli, rur oraz przewodów pneumatycznych i hydraulicznych  

Overlay
Płyta wprowadzająca kable Jacob KADP używana do wprowadzania i uszczelniania kabli w obudowach, maszynach i szafach sterowniczych.

KADL System Wejścia Kabli

PS | Electrical Products | Jacob | Jacob Cable Entry System KADL

KADL Jacob’a to idealne rozwiązanie, gdy trzeba wprowadzić wstępnie zmontowane kable do obudowy. KADL jest instalowany jednym kliknięciem – łatwo i oszczędzając czas. Ponadto, KADL można powiększać i dostosowywać. Modułowa konstrukcja pozwala na stopniową instalację od 5 do 25 kabli w jednej ścianie obudowy, zapewniając elastyczność. Zakres zacisku od 3 do 32,5 mm można pokryć za pomocą zaledwie 16 uszczelek, które zapewniają wysoki poziom odciążenia.

Cechy:

  • Instalacja bez użycia narzędzi
  • Odpowiedni do temperatur od -30 °C do +100 °C
  • Zakres zacisku od 3–32,5 mm
  • Modułowa konstrukcja i możliwość rozbudowy do 25 przepustów
  • Odciążenie można dodatkowo poprawić za pomocą opaski kablowej

Overlay

Przepusty uszczelniające

Zbliżenie kilku uszczelek Jacob Klikseal w różnych kolorach na białym tle.

Jacob® uszczelki przepustowe zapewniają szeroki zakres uszczelniania kabli. Ich membrana „pushout” zapewnia, że zawsze jest okrągłe otwarcie. Dodatkowo, posiadają ruchomą tuleję wokół środka otworów, która dostosowuje się do kabla i zapewnia doskonałe uszczelnienie, nawet gdy kabel jest poruszany. Kable mogą być prowadzone pod kątem. Konstrukcja zapewnia, że uszczelki przepustowe pozostają na miejscu, nawet przy instalacji dużych kabli.  

Cechy:  

  • Prosta i oszczędzająca czas instalacja  
  • Membrana „pushout” zapewnia okrągłe otwarcie  
  • Bezhalogenowe  
  • Pyłoszczelne i wodoodporne  
  • Funkcja uszczelniająca  
  • Długa żywotność  

Overlay
Zbliżenie kilku uszczelek Jacob Klikseal w różnych kolorach na białym tle.

Elementy odpowietrzające

PS | Electrical Products | Jacob | Jacob Venting Element JDAE

Wodoszczelne obudowy o wysokich stopniach ochrony IP67 lub IP68 do użytku zewnętrznego nie są automatycznie zabezpieczone przed parą i wilgocią. Aby uniknąć podciśnienia, wysokiej wilgotności i kondensacji wewnątrz obudowy, należy zapewnić ciągłą wentylację i wyrównanie ciśnienia. Można to osiągnąć za pomocą elementu wentylacyjnego.  

Korpus elementu wentylacyjnego wykonany jest z ognioodpornego poliamidu PA6 lub stali nierdzewnej. Wewnątrz znajduje się wysokiej jakości, oddychająca i wodoodporna membrana PES, która zapewnia ciągłą wentylację oraz wymianę ciśnienia i chroni obudowę przed wilgocią.

Cechy:

  • Ochrona dla hermetycznie zamkniętych obudów elektrotechnicznych i elektronicznych   
  • Zapobiega kondensacji wynikającej z zmiennych temperatur i ciśnienia  
  • Zapewnia ciągłą wentylację i wymianę ciśnienia  
  • Hydrofobowa i oleofobowa membrana PES  
  • Szybki i łatwy montaż  

Overlay