Elementy elektrotechniczne

MTCONNECTIVITY Power Elements: Złącza wciskane

Elementy zasilania to solidne i niezawodne rozwiązanie do zasilania i dystrybucji wysokich prądów do płytek drukowanych.

Pięć różnych elementów zasilania MTCon, w tym wieża zasilająca, gniazdo zasilania i krawędź zasilania, do dystrybucji wysokich prądów do płytek drukowanych.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

MTCONNECTIVITY (MTCON) oferuje innowacyjną technologię PCB i wiedzę na temat złączy wciskanych, elementów zasilających i gniazd, a także transfer know-how dla zaawansowanych technologicznie zastosowań przemysłowych w sektorach takich jak motoryzacja, off-road, urządzenia elektroniczne, lotnictwo, kolej, usługi cywilne i obronność.

Przegląd wielu różnych elementów zasilających MTCONNECTIVITY na białym tle

MTCON Power Elements

Elementy zasilające zapewniają niezawodne rozwiązania do zasilania płytek drukowanych (PCB) dużą mocą elektryczną i prądami. Umożliwiają połączenie przewodu z płytką PCB, a także połączenia między obwodami. Do elementów zasilających można również podłączyć komponenty takie jak bezpieczniki śrubowe, przekaźniki czy szyny zbiorcze.

Portfolio MTCON obejmuje szeroki wachlarz elementów zasilających dla różnych wymagań. Przykłady obejmują:

  • Wieże zasilające i Gniazda zasilające, które mocują końcówki kablowe, bezpieczniki midi lub mega oraz inne elementy do PCB.
  • Krawędzie zasilające umożliwiają połączenia przekaźników wysokoprądowych, końcówek kablowych i innych.
  • Zasilanie do uziemienia umożliwia mocowanie końcówek kablowych lub dużych, ciężkich komponentów, takich jak odłączniki akumulatorów do PCB. Dodatkowo chroni płytkę przed naprężeniami mechanicznymi.
  • Ochronniki zasilania działają jako ochrona przed kontaktem i skręcaniem, jednocześnie zapobiegając zwarciom w pobliskich komponentach.

Pobierz więcej informacji

Miniatura broszury MTCON

Broszura MTCONNECTIVITY

Dowiedz się więcej na temat elementów zasilających i złączy marki MTCONNECTIVITY pobierając broszurę.

7.3 MB | pdf

Najczęściej zadawane pytania dotyczące elementów zasilania

Czym są elementy funkcjonalne?

Elementy zasilające to solidne, niezawodne elementy łączeniowe i mocujące do zasilania i rozprowadzania wysokich prądów (do 1000 amperów) na płytkach drukowanych.  

Do jakich zastosowań używasz elementów zasilających?

Istnieje szeroki zakres zastosowań dla styków wysokoprądowych. Zasadniczo elementy zasilające są używane wszędzie tam, gdzie przesyłane są wysokie prądy. Spektrum obejmuje przemysł motoryzacyjny i produkcyjny, e-mobilność oraz odnawialne źródła energii. Konkretnie, elementy zasilające są stosowane w pojazdach, systemach energii wiatrowej i słonecznej oraz w technologii przemysłowej i pomiarowej.  

Elementy zasilające zapewniają niezawodne i stabilne zasilanie, ponieważ dostarczają i rozprowadzają wysokie prądy do płytek drukowanych.  

W jakich branżach używa się elementów zasilających?

Elementy zasilające są wykorzystywane w różnych branżach. Przemysł motoryzacyjny polega na elementach zasilających w pojazdach elektrycznych, aby dostarczać im energię elektryczną, podobnie jak producenci stacji ładowania.  

W technologii wiatrowej i słonecznej zapewniają one dystrybucję wysokich prądów. W technologii przemysłowej i pomiarowej są wykorzystywane w różnorodnych maszynach i urządzeniach.  

Jakie korzyści daje stosowanie elementów funkcjonalnych?

Elementy zasilające oferują liczne zalety, takie jak wysoka niezawodność i trwałość. Ich duża nośność i niskie straty podczas przesyłu energii to również ważne czynniki.  

Ponadto elementy zasilające umożliwiają efektywne wdrażanie aplikacji wysokoprądowych, co odgrywa kluczową rolę w wielu branżach.  

Co to jest BlueBrass®?

BlueBrass® to rodzina stopów mosiądzu bez ołowiu opracowana przez Aurubis Stolberg. Nie tylko spełniają one standardy przemysłu elektrycznego, motoryzacyjnego i konsumenckiego pod względem obróbki skrawaniem i opłacalności, ale także zaspokajają rosnące zapotrzebowanie na produkty bez ołowiu.  

Stopy z rodziny BlueBrass® są indywidualnie dostosowywane do wymagań klientów dotyczących produktów i procesów. Nadają się do zastosowań sanitarnych i są dostępne jako półprodukty w postaci taśm i drutów, a także w formacie prętów.  

BlueBrass® oferuje nowe możliwości produkcji komponentów dzięki połączeniu wysokiej wytrzymałości i dobrej formowalności z dobrą obrabialnością. Dobra przewodność elektryczna BlueBrass® sprawia, że jest idealny do stosowania w komponentach przewodzących prąd.  

Elementy stopowe BlueBrass® są przyjazne dla środowiska i nietoksyczne. Łatwo mieszają się z istniejącymi cyklami recyklingu i już spełniają ustawowe wymagania dotyczące stopów bez ołowiu, nie korzystając z wyjątków.