elementy elektrotechniczne

Panduit® Rozwiązania do Zarządzania Kabli

Odkryj kompleksowe rozwiązania do zarządzania kablami i przewodami, w tym opaski kablowe, produkty do montażu kabli, identyfikację kabli i technologię kurczenia.

Zbliżenie czarnej opaski kablowej Panduit z trzema punktami wejścia na jasnoszarym tle.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Jako znana marka w zarządzaniu kablami i przewodami, Panduit® oferuje kompleksowe rozwiązania dla opasek kablowych i zipów, produktów do montażu kabli, etykietowania kabli oraz technologii termokurczliwej. Dzięki szerokiej gamie dostępnych rozmiarów, typów i materiałów, Panduit® z pewnością ma odpowiednie rozwiązanie dla Twojego wyzwania związanego z kablami.   

Oprócz swojej oferty dla standardowych zastosowań, oferują również produkty do bardziej wymagających sytuacji, takich jak naprężenia mechaniczne, trudne warunki atmosferyczne, ekstremalne ciepło lub zimno, czy agresywne środowiska chemiczne.      

Przegląd rozwiązań Panduit® w zakresie zarządzania kablami

Opaski kablowe Pan-Ty®

Opaski kablowe Panduit Pan-Ty w różnych kolorach na białym tle, w tym zestaw kablowy.

Pan-Ty® to najpopularniejsze opaski kablowe Panduit. Są dostępne w szerokiej gamie stylów, materiałów i rozmiarów, oferując liczne możliwości. Pan-Ty® to wszechstronne rozwiązanie dla różnych branż, takich jak OEM, MRO czy budownictwo.  

Cechy:  

  • Zakres wiązania od 71 do 1100 mm, z szerokościami od 1,8 do 12,7 mm  
  • Jednoczęściowa konstrukcja z klinem blokującym  
  • Duży wybór stylów, materiałów i rozmiarów  
  • Nadaje się do zastosowań wewnętrznych lub zewnętrznych  

Overlay
Opaski kablowe Panduit Pan-Ty w różnych kolorach na białym tle, w tym zestaw kablowy.

Opaski kablowe Dome-Top®

Różnokolorowe opaski kablowe Panduit Dome-Top na białym tle.

Dome-Top® to doskonały wybór tam, gdzie potrzebna jest wysoka wytrzymałość i niskie siły gwintowania. Patentowany design z wbudowanym stalowym zębem umożliwia bardzo drobnoziarnistą i bezstopniową regulację na całym obszarze wiązki. Wewnętrzna strona opaski kablowej z wypustkami zapobiega bocznemu przesuwaniu się na wiązce kabli.  

Cechy:  

  • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie  
  • Minimalne zmęczenie podczas instalacji (niskie siły gwintowania)  
  • Dostępne w różnych materiałach do różnych zastosowań  
  • Odpowiednie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych  

Overlay
Różnokolorowe opaski kablowe Panduit Dome-Top na białym tle.

Opaski kablowe Sta-Strap®

Trzy czarne opaski kablowe Panduit Sta-Strap z różnymi formami główek na białym tle

Dzięki swojej dwuczęściowej konstrukcji opaski kablowe Sta-Strap® charakteryzują się bardzo niskim ciśnieniem wkładania. Ich swobodnie pływająca głowica umożliwia ścisłe wiązanie, co pozwala na instalację Sta-Strap® nawet w ciasnych przestrzeniach. Dodatkowo zwężony koniec ułatwia instalację. Opaski kablowe Sta-Strap® są idealne do regularnego wiązania i zastosowań przez panel.  

Cechy:   

  • Łatwa obsługa ręczna  
  • Niska wysokość głowicy  
  • Możliwość zwolnienia przed ostatecznym napięciem i odcięciem  

Overlay
Trzy czarne opaski kablowe Panduit Sta-Strap z różnymi formami główek na białym tle

System szybkiego montażu wiązek

Zbliżenie na tablicę do wiązek Panduit Quick-built

Dzięki modułowemu rozwiązaniu Quick-Build™ do montażu kabli, można efektywnie, szybko i łatwo montować wiązki kablowe dla prototypów lub produkcji końcowej. Odpowiednie akcesoria od Panduit zapewniają, że wiązki kablowe są zamocowane w taki sposób, że opaski kablowe można łatwo i wygodnie zamontować. Narzędzie do automatycznego montażu opasek kablowych PAT4.0 również nadaje się do instalacji opasek kablowych.  

Cechy:  

  • Proste i lepsze zarządzanie tablicą wiązek  
  • Zminimalizowane koszty akcesoriów i materiałów  
  • Konsolidacja instalacji 

Overlay
Zbliżenie na tablicę do wiązek Panduit Quick-built

PAT 4.0 Automatyczny System Instalacji Opasek Kablowych

System instalacji automatycznej Panduit PAT 4.0 do łatwego montażu opasek kablowych Panduit

Dzięki automatycznemu narzędziu do instalacji opasek kablowych Panduit PAT 4.0 można zainstalować do 84 opasek kablowych na minutę. Jest to około sześć razy szybciej niż instalacja opasek ręcznie. Głowica narzędzia PAT 4.0 ma ergonomiczną formę i jest wygodna w użyciu. Ustawienia można dostosować za pomocą przyjaznego dla użytkownika ekranu dotykowego.  

Cechy:  

  • Łatwiejsza i szybsza instalacja, maksymalna produktywność  
  • Znaczne obniżenie kosztów pracy  
  • Możliwość instalacji z wszystkimi akcesoriami montażowymi, opaskami kablowymi, etykietami itp.  
  • Ergonomiczny design, lekka głowica pistoletu  
  • Spójna jakość montażu  
  • Zwiększona konkurencyjność

Overlay
System instalacji automatycznej Panduit PAT 4.0 do łatwego montażu opasek kablowych Panduit

Panduit® Mocowanie Kabli

Zbliżenie czarnego uchwytu kablowego Panduit na białym tle, ułatwiającego zarządzanie kablami.

Dzięki kompleksowym systemom montażu kabli Panduit możesz przyspieszyć instalację i obniżyć całkowite koszty prowadzenia i zarządzania przewodami oraz kablami. Wybierz spośród różnych metod instalacji, w tym klejenia, wkręcania, nitowania lub wciskania.  

Cechy:  

  • Łatwa instalacja  
  • Optymalne zarządzanie kablami  
  • Duży wybór dla różnych obszarów zastosowania  

Overlay
Zbliżenie czarnego uchwytu kablowego Panduit na białym tle, ułatwiającego zarządzanie kablami.

Technologia kurczenia

Pięć różnych opakowań rur termokurczliwych Panduit w różnych kolorach i rozmiarach na białym tle.

Rurka termokurczliwa jest używana do izolacji, ochrony i oznaczania kolorami kabli i przewodów. Oferujemy rurki termokurczliwe Panduit® w różnych proporcjach kurczenia i kolorach, wersje trudnopalne lub cienkościenne.  

Cechy:   

  • Izolacja i ochrona przed ścieraniem  
  • Uniwersalne zastosowanie  
  • Duży wybór dla różnych wymagań 

Overlay
Pięć różnych opakowań rur termokurczliwych Panduit w różnych kolorach i rozmiarach na białym tle.

Rozwiązania do identyfikacji kabli

Drukarka Panduit do drukowania identyfikatorów do zarządzania kablami

Panduit® identyfikacja kabli oferuje wiele różnych opcji etykietowania kabli, od etykiet samolaminujących i nielaminujących po etykiety termokurczliwe, etykiety komponentów lub inne etykiety wstępnie zadrukowane. Znajdziesz również drukarki do oznaczania etykiet bezpośrednio na miejscu.  

Cechy:  

  • Etykietowanie kabli, przewodów i innych komponentów elektrycznych (końcówki, przekaźniki itp.)  
  • Skrócenie czasu napraw i zwiększenie bezpieczeństwa  
  • Uproszczenie identyfikacji komponentów  
  • Poprawa zarządzania siecią   

Overlay
Drukarka Panduit do drukowania identyfikatorów do zarządzania kablami
Przejrzyste i trwałe rozwiązania identyfikacyjne dla systemów kablowych