Rozwiązania produktowe

Elementy hydrauliczne

Wspieramy cię w regulacji ciśnienia w aplikacjach hydraulicznych i pneumatycznych. Odkryj nasze rozwiązania z obszaru zarządzania płynami, w tym wzmacniacze ciśnienia i szybkozłącza.

Wzmacniacz ciśnienia i szybkozłącze do zarządzania płynami
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Rozwiązania do zarządzania płynami są kluczowe w wielu obszarach przemysłu, zwłaszcza w sektorach rolniczym i maszynowym. Zapewniają one niezawodne i wydajne działanie systemów hydraulicznych i pneumatycznych.  

Zarządzanie płynami i technologia uszczelniania

PS | Categories and Brands | Fluid Management and Sealing Technology at Bossard

Zgoda wymagana przez Youtube

Ten film jest dostarczany przez YouTube i wymaga akceptacji plików cookie marketingowych. Zaakceptuj pliki cookie marketingowe, aby wyświetlić treść.

Obejrzyj film i dowiedz się więcej o naszych komponentach do zastosowań hydraulicznych i pneumatycznych.

Wyzwania w zarządzaniu płynami. Jak im sprostać?  

Największe wyzwania w przemysłowym zarządzaniu płynami to kontrola ciśnienia oraz optymalizacja procesu testowania komponentów hydraulicznych i pneumatycznych. Mamy specjalistyczne rozwiązania, które odpowiadają na te potrzeby.  

Wzmacniacze/Boostery ciśnienia  

Wzmacniacze ciśnienia pozwalają na generowanie bardzo wysokiego ciśnienia płynu dokładnie w miejscu użycia. Siła jest stosowana konkretnie tam, gdzie jest potrzebna, podczas gdy obciążenie ciśnieniowe na rurach i komponentach jest ograniczone. W ten sposób wzmacniacze ciśnienia pozwalają na działanie innych wlotów i wylotów przy niskim ciśnieniu, co jest korzystne dla bezpieczeństwa i trwałości komponentów.  

Dostarczamy wzmacniacze ciśnienia dla systemów hydraulicznych niskiego ciśnienia, obejmujące 12 współczynników intensyfikacji do 5000 barów.  

Kastomizowane rozwiązania do zarządzania płynami  

Masz niestandardowe wymagania? Tu też możemy pomóc. Chętnie wesprzemy cię w zakresie produktów dostosowanych do indywidualnych zastosowań hydraulicznych i pneumatycznych. Nasze innowacyjne narzędzia i maszyny mogą być również zintegrowane z automatycznymi przepływami produkcji seryjnej.