Elementy zabezpieczające

Spiralock® Samozabezpieczająca Technologia Gwintów

Technologia samoblokującego gwintu Spiralock® niezawodnie zapobiega luzowaniu się połączeń śrubowych. Wytrzymuje wysokie siły wibracji, jednocześnie używając konwencjonalnych śrub gwintowanych.

Zestaw różnych elementów złącznych z technologią blokowania gwintu Spiralock na jasnoszarym tle.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Spiralock® to samoblokujący się gwint wewnętrzny z unikalnym klinem o kącie 30° u podstawy gwintu. Ta jednokierunkowa funkcja blokująca jest kompatybilna ze standardowymi 60° gwintami zewnętrznymi.

Od ponad trzech dekad różne branże polegają na Spiralock® w przypadku wymagających i wysoko obciążonych połączeń gwintowanych. Spiralock® oferuje szeroką gamę produktów do różnorodnych zastosowań, w tym elementy złączne, narzędzia tnące i mierniki gwintów.

Przegląd produktów Spiralock®

Nakrętki kołnierzowe sześciokątne – metryczne


Rysunek nakrętek sześciokątnych z kołnierzem Stanley Spiralock

Standard Spiralock® nakrętki mają klasę wytrzymałości 10 i są kompatybilne ze standardami klasy 4g, 6g i MJ. Zgodne są z normami IFI w swoich rozmiarach. Standardowa powłoka to przezroczysty chromian cynku. Inne typy nakrętek, powłoki i materiały są dostępne na życzenie.

Overlay

Rysunek nakrętek sześciokątnych z kołnierzem Stanley Spiralock

Nakrętki kołnierzowe sześciokątne – calowe


Rysunek nakrętek sześciokątnych z kołnierzem Stanley Spiralock

Standard Spiralock® nakrętki spełniają normy SAE Grade 8 i są kompatybilne ze standardami klasy 2A, 3A i UNJ. Ich rozmiar odpowiada standardom IFI. Standardowa powłoka to przezroczysty chromian cynku. Inne typy nakrętek, powłoki i materiały są dostępne na życzenie.

Overlay

Rysunek nakrętek sześciokątnych z kołnierzem Stanley Spiralock

Spiralock® Tools

Siedem różnych narzędzi Stanley Spiralock na białym tle.

Oferujemy również szeroką gamę narzędzi Spiralock®, takich jak gwintowniki, wkładki, pierścienie gwintowe i frezy do gwintów. Skontaktuj się z nami aby znaleźć odpowiednie narzędzie do Twoich wyzwań i zastosowań.

Overlay
Siedem różnych narzędzi Stanley Spiralock na białym tle.

Zastosowania

  • Przemysł ciężki
  • Przemysł lotniczy
  • Obrona
  • Budownictwo
  • Medycyna
  • Kolejnictwo
  • Odnawialne źródła energii

Cechy

  • Samocentrujący
  • Swobodnie obracająca się konstrukcja
  • Kliny tworzą pozytywne blokowanie
  • W pełni wielokrotnego użytku
Różne rodzaje elementów złącznych samozabezpieczających i przeciwdziałających poluzowywaniu

Bezpieczne połączenia elementów złącznych

Technologia zabezpieczająca przed luzowaniem

Dowiedz się więcej o technologii zabezpieczającej przed luzowaniem w Bossard i zapoznaj się z naszym portfolio marek.

Dowiedz się więcej