Zabezpieczanie przed poluzowaniem

W pełni metalowe nakrętki samoblokujące Vargal®

Te w pełni metalowe nakrętki samozabezpieczające zostały zaprojektowane do zastosowań, gdzie kluczowa jest niezawodność zabezpieczenia przed luzowaniem. To czyni je idealnym wyborem dla branż takich jak kolejowa czy motoryzacyjna.

Trzy srebrne całkowicie metalowe nakrętki samozabezpieczające Vargal na jasnoszarym tle z logo marki Vargal w prawym górnym rogu
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Mechanizm nakrętek zabezpieczających Vargal®

Podczas dokręcania nakrętki zabezpieczającej Vargal® zewnętrzna sprężyna ulega odkształceniu promiowemu i zostaje dociśnięta do kołnierza nakrętki, co skutkuje niezawodnym połączeniem siłowym między montowanymi częściami. Operatorzy mogą używać standardowych narzędzi do montażu, ponieważ niski moment obrotowy jest wystarczający do osiągnięcia pożądanego efektu blokowania.

Kolejna zaleta: nakrętki zabezpieczające Vargal® utrzymują siłę zaciskową nawet po wielokrotnym użyciu.

Zastosowania

Nakrętki zabezpieczające Vargal® są idealne do zastosowań krytycznych, takich jak:

  • Wózki kolejowe
  • Silniki wysokoprężne
  • Zwrotnice
  • Sprzęgi
  • Zaciski hamulcowe
  • Tarcze hamulcowe

Właściwości

  • Doskonała odporność na wibracje
  • Wysoka odporność na temperaturę
  • Zachowana skuteczność blokowania nawet po wielokrotnym montażu
  • Łatwy montaż, nie wymaga specjalnych narzędzi
  • Odporność na korozję zgodna z obróbką powierzchni lub klasą stali nierdzewnej