Technologia zaciskania

Elementy złączne samozaciskowe microPEM®

Mikro elementy złączne PEM® to idealne rozwiązanie montażowe dla kompaktowej elektroniki: komputerów, laptopów, tabletów, smartfonów, smartwatchów, opasek fitness, słuchawek, kamer, gier i innych urządzeń.

Pięć różnych elementów złącznych microPEM z logo marki na jasnym tle
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Przegląd elementów złącznych microPEM®

Elementy złączne Types TA™/T4™ microPEM® TackPin®

Dwa elementy złączne microPEM TackPin (typy TA/T4) na białym tle

Elementy złączne microPEM® TackPin® umożliwiają łączenie blach zastępujące kosztowny montaż za pomocą śrub w aplikacjach nie wymagających demontażu.

Cechy:

  • Prosty montaż wciskany zapewniający bezpieczne złącze
  • Sprawdzona technologia samozacisku, zapobiegająca poluzowaniu pod wpływem wibracji
  • Alternatywa dla mikro śrub, eliminująca związane z nimi problemy montażowe, w tym koszty nakładki zabezpieczającej, wkładki gwintowanej lub otworu gwintowanego, końcówek wkrętaka czy napraw spowodowanych uszkodzeniem gwintu lub wyślizgiem końcówki wkrętaka
  • Dowolność materiału górnej blachy
  • Możliwy automatyczny montaż
  • W razie potrzeby, możliwość odkręcenia i ponownej jednorazowej instalacji z użyciem kleju zabezpieczającego gwint

Overlay
Dwa elementy złączne microPEM TackPin (typy TA/T4) na białym tle

Piny samozaciskowe microPEM® typu MPP™

Dwa typy pinów MPP™ microPEM® na białym tle

Piny samozaciskowe typu MPP microPEM® są idealne do kompaktowych zespołów elektronicznych. Te mikropiny zaciskają się na stałe poprzez proste wciśnięcie ich w otwór montażowy o odpowiednim rozmiarze. Mogą być instalowane w różnych materiałach arkuszowych o twardości do HRB 92/HB 195 i oferują doskonałą odporność na korozję.

Cechy:

  • Odpowiednie do wymagających zastosowań mikropozycjonowania i wyrównywania
  • Płasko zamknięty łeb, nawet w panelach o grubości zaledwie 0,5 mm
  • Fazowany koniec ułatwiający wyrównanie otworu montażowego
  • Możliwość instalacji w arkuszach ze stali nierdzewnej
  • Możliwa automatyczna instalacja
  • Doskonała odporność na korozję

Overlay
Dwa typy pinów MPP™ microPEM® na białym tle

Dystanse samozaciskowe microPEM® typu MSO4™

Dwa typy dystansów samozaciskowych MSO4™ microPEM® na białym tle

Te mikro dystanse są zaprojektowane do montażu i/lub dystansowania w aplikacjach, gdzie przestrzeń jest bardzo ograniczona.

Cechy:

  • Możliwość instalacji w blachach ze stali nierdzewnej
  • Możliwa automatyczna instalacja
  • Znacznie mocniejsze gwinty niż dystanse spawane, ponieważ są wykonane z hartowanej stali nierdzewnej serii 400

Overlay
Dwa typy dystansów samozaciskowych MSO4™ microPEM® na białym tle

Piny TackSert® microPEM® typu TKA™/TK4™

Dwa typy pinów microPEM® TackSert® TKA™ TK4™ na białym tle

Sworznie microPEM® TackSert® służą do mocowania panelu górnego do panelu dolnego lub podwozia. Ukośne radełkowanie elementów zazębia się z panelem dolnym lub podkonstrukcją, zapewniając w ten sposób wymaganą wytrzymałość. Sworznie typu TKA™ nadają się do zastosowań z tworzywami sztucznymi, natomiast sworznie typu TK4™ są idealne do odlewów i materiałów kruchych.

Cechy:

  • Bezpieczne mocowanie paneli do popularnych materiałów odlewanych, takich jak magnez i aluminium, a także tworzyw sztucznych, jak ABS i płytki drukowane
  • Prosta instalacja przez wciskanie, nie wymagająca ciepła ani ultradźwięków
  • Alternatywa dla mikro śrub, eliminująca potrzebę gwintowania lub stosowania wkładek gwintowanych
  • Dowolność materiału górnej płyty
  • Niskoprofilowy łeb
  • Brak kosztów śrub, zabezpieczeń przed luzowaniem, wkładek gwintowanych lub otworów gwintowanych, końcówek wkrętakowych i napraw spowodowanych uszkodzeniem gwintu lub wyślizgiem końcówki wkrętaka
  • Możliwa automatyczna instalacja

Overlay
Dwa typy pinów microPEM® TackSert® TKA™ TK4™ na białym tle

Elementy złączne do montażu powierzchniowego microPEM® typu SMTSO™

Dwa elementy złączne SMTSO™ microPEM® na białym tle

Te elementy złączne dedykowane do kompaktowych zespołów elektronicznych mogą być mocowane do płytek drukowanych jako nakrętki/dystanse.

Cechy:

  • Sześciokątny kształt korpusu zapewniający optymalny stosunek rozmiaru do wydajności
  • Dostarczanie na taśmie i szpuli
  • Mniej wymagająca obsługa panelu
  • Możliwa automatyczna instalacja

Overlay
Dwa elementy złączne SMTSO™ microPEM® na białym tle

Elementy złączne microPEM® TackScrew™ typu TS4™

Trzy elementy złączne TS4™ microPEM® TackScrew™ na białym tle

Elementy złączne microPEM® TackScrew™ umożliwiają ekonomiczne łączenie blach metodą prostego wciskania. Mogą być usunięte poprzez wykręcenie, podobnie jak inne elementy złączne z gwintem.

Cechy:

  • Prosta instalacja przez wciskanie zapewniająca bezpieczne złącze
  • Sprawdzona technologia samozaciskowa zapobiegająca poluzowaniu na skutek wibracji
  • Alternatywa dla mikro śrub, eliminująca problemy z instalacją, w tym koszty nakładki zabezpieczającej, wkładki gwintowanej lub otworu gwintowanego, końcówek wkrętaka czy napraw wynikających z uszkodzenia gwintu i wyślizgnięcia się końcówki wkrętaka
  • Dowolność materiału górnej blachy
  • Możliwa automatyczna instalacja
  • W razie potrzeby, możliwość wykręcenia i ponownej jednorazowej instalacji przy użyciu kleju zabezpieczającego gwint

Overlay
Trzy elementy złączne TS4™ microPEM® TackScrew™ na białym tle