Przegląd elementów złącznych zaciskowych ARaymond®
Klipsy krawędziowe do paneli

Mocowanie na krawędzi panelu z obciążeniem sprężynowym zapewnia szybki i łatwy montaż bez narzędzi.
Cechy:
- Montaż ręczny
- Bez wiercenia, bez śrub
- Dostępne połączenia metal-metal lub metal-plastik
Klipsy zatrzaskowe

Technologia zatrzaskowa zapewnia szybki proces montażu ręcznego, idealny do wykańczania wnętrz, IPCC i słupków samochodowych.
Cechy:
- Nie są potrzebne narzędzia ani śruby
- Niewidoczny montaż
- Optymalna równowaga między dokładnością wciskania a siłą wyjmowania
- Łatwa konserwacja
- Umożliwia wielokrotne cykle montażu / demontażu
Nakrętki krawędziowe do paneli

Kategoria obejmuje też nakrętki w kształcie litery U przeznaczone do paneli sterowania elementami wykończenia, podwozia i układu napędowego.
Cechy:
- Szybkie, bezpieczne i łatwe łączenie paneli
- Przyspieszenie czasu montażu nakrętek samoblokujących
- Zarządzanie tolerancją w przypadku niedopasowania otworów wiertniczych lub deformacji panelu
- Moment obrotowy zabezpieczający i zintegrowana klapka prowadząca
- Lekkość i łatwość montażu
Nakrętki zatrzaskowe samoblokujące

Specjalna konstrukcja w kształcie litery S zapewnia moment obrotowy zabezpieczający przed poluzowaniem przy mocowaniu blachy.
Cechy:
- Wkręcane lub bezśrubowe rozwiązania mocujące do metalu lub tworzywa sztucznego
- Samopodtrzymujące i zapobiegające przesuwaniu
- Moment obrotowy zabezpieczający przed poluzowaniem
- Odpowiednie dla szerokiego zakresu grubości paneli
- Może zastąpić dowolne akcesoria IPCC
- Lekkie i łatwe w montażu