Śruby do bezpośredniego montażu

Tecfi Fixing Systems: Wkręty do betonu i kotwy klinowe

Tecfi to włoska firma specjalizująca się w elementach złącznych do betonu, takich jak wkręty do betonu i kotwy klinowe. Dowiedz się więcej o tych wysokowytrzymałych elementach złącznych.

Zestaw śrub do betonu Tecfi i kotew klinowych do mocnych połączeń montażowych w betonie.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego
Przegląd 7 różnych typów wkrętów do betonu Tecfi.

Tecfi Fasteners Overview  

Śruby do betonu

Śruby do betonu są idealnym wyborem do szybkiego, bezpiecznego i ekonomicznego mocowania bezpośrednio w betonie. Są łatwe w montażu, a jednocześnie osiągają wysokie wartości nośne. W przeciwieństwie do innych metod mocowania, śruby do betonu można usunąć w późniejszym terminie. Dzięki różnorodnym kształtom główek, śruby do betonu są wszechstronne i mogą być używane do szerokiego zakresu różnych zastosowań.

Śruby do betonu Tecfi nadają się do betonu pękniętego i niepękniętego. Są zatwierdzone do ochrony przeciwpożarowej i mogą być również używane w kategoriach wydajności sejsmicznej C1 i C2.

4 kotwy klinowe Tecfi do mocowania dużych obciążeń w betonie

Kotwy klinowe

Kotwy klinowe to rozwiązania kotwiące dla dużych obciążeń w betonie spękanym i niespękanym. Ich łatwy montaż pozwala na efektywne przepływy pracy: Po wywierceniu i oczyszczeniu otworu, kotwę klinową wystarczy wbić młotkiem i dokręcić pod kontrolą momentu obrotowego. Dokręcając, śruba stożkowa jest dociskana do ściany otworu, co umożliwia najwyższą nośność. Kotwy klinowe są idealne do tworzenia trwałego, niezawodnego połączenia mocującego, które jest odporne na wibracje.

Oferujemy kotwy klinowe Tecfi do różnych zastosowań, takich jak kotwy klinowe z aprobatą ETA do betonu spękanego i niespękanego, zastosowania sejsmiczne, stal nierdzewna, różne głębokości osadzania i inne.