Rozwiązania dostępu i kontroli

Technologia DIRAK® SNAP: zamki obrotowe, zatrzaski, zawiasy i wiele więcej

Założona w 1991 roku firma DIRAK® opracowuje, produkuje i dostarcza innowacyjne komponenty do konstrukcji obudów. Dzięki licznym patentom stała się jednym z wiodących światowych dostawców tego typu technologii i systemów.

Różne rozwiązania dostępu marki Dirak, w tym uchwyt, zamknięcie ćwierćobrotowe i zawias, na jasnoszarym tle z logo Dirak w prawym górnym rogu
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego
Ręka używająca elementu złącznego Dirak Snap Technology na metalowej bramie z pionowymi prętami

Technologia DIRAK® SNAP

Pionierska technologia SNAP firmy DIRAK® (DST) umożliwia tworzenie wytrzymałych połączeń bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Produkty marki idealnie przesuwają się przez wycięcie w panelu i zatrzaskują na miejscu, tworząc mocne i bezpieczne złącze. Nie ma możliwości poluzowania lub obrócenia. W ten sposób technologia DIRAK® SNAP łączy elastyczność, wygodę i niezawodność w każdej aplikacji.

Zalety technologii SNAP

  • Szybki montaż bez użycia narzędzi
  • Wysoka wytrzymałość i bezpieczeństwo
  • Możliwość wykorzystania do różnych typów materiałów, jak blacha, tworzywo sztuczne czy drewno
  • Odporność na wibracje i wstrząsy
  • Niezawodność i bezbłędność montażu
  • Bezpieczne i niezawodne uziemienie elektryczne
  • Bezpieczny i wygodny demontaż

Przegląd produktów DIRAK®

Zamknięcia szybkozłączne

Zbliżenie srebrnego ćwierćobrotowego zamka Dirak

DIRAK® oferuje elementy ćwierćobrotowe o szeregu unikalnych właściwości, takie jak elementy ćwierćobrotowe kompresyjne odporne na wibracje. Ponadto firma dostarcza poszczególne komponenty uzupełniające standardową ofertę, takie jak uszczelki dostosowane do indywidualnych potrzeb, zaciski uziemiające i inne.

Funkcjonalność:

  • Modułowa konfiguracja
  • Ponad 30 standardowych wkładek do zamków obrotowych
  • Niestandardowy montaż za pomocą śrub, spawania lub bez narzędzi (DST)
  • Materiały: cynk, odlew ciśnieniowy, poliamid, stal nierdzewna

Overlay
Zbliżenie srebrnego ćwierćobrotowego zamka Dirak

Uchwyty obrotowe

Czarna rączka obrotowa Dirak w pozycji otwartej pod kątem 90 stopni

W porównaniu z prostymi zamkami ćwierćobrotowymi, klamki obrotowe zapewniają znacznie większy moment obrotowy. Dzięki temu zamki te idealnie nadają się na przykład do kontroli dostępu do szaf serwerowych. DIRAK® oferuje również systemy do zastosowań specjalnych, takie jak:

  • Systemy zamykania 1-, 2- i 3-punktowe
  • Zamki zabezpieczone mechatronicznie
  • Zatrzaski z cylindrem blokującym lub siłownikiem
  • Uchwyty wpuszczane i widoczne
  • Montaż bez użycia narzędzi
  • Wersje z cynku odlewanego ciśnieniowo, poliamidu lub stali nierdzewnej

Aby zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, DIRAK® oferuje zamki prętowe do wielopunktowego zamykania.

Overlay
Czarna rączka obrotowa Dirak w pozycji otwartej pod kątem 90 stopni

Elementy złączne

Zbliżenie na srebrny element złączny Dirak

Elementy złączne DIRAK® bez użycia narzędzi zostały opracowane z myślą o wymagających warunkach przemysłowych. Proces montażu jest szybki i prosty, co pozwala na ich łatwe osadzanie w panelach blaszanych i obudowach.

Funkcjonalność:

  • Elementy złączne dla dwóch blach metalowych
  • Pojedyncze lub podwójne elementy złączne
  • Możliwość demontażu z zewnątrz i/lub od wewnątrz
  • Nakrętki klatkowe

Overlay
Zbliżenie na srebrny element złączny Dirak

Zamki

Zbliżenie na srebrny zamek kompresyjny Dirak z otwartą pokrywą

DIRAK® oferuje standardowe zamki, a także liczne systemy zamykania do zastosowań specjalnych, takie jak:

  • Zatrzaski typu „podnieś i obróć”
  • Zamki zatrzaskowe, w tym zatrzaski regulowane i zatrzaski ze stali nierdzewnej
  • Zatrzaski dociskowe, również wpuszczane i/lub zatrzaskowe
  • Zamki napinające, w tym zamki napinające z regulacją napięcia oraz zamki napinające ze stali nierdzewnej
  • Zatrzaski typu „slam”, w tym zatrzaski ze stali nierdzewnej o wyjątkowej odporności na korozję
  • Zamki szybkiego montażu, zamki obwodowe i rygle pionowe
  • Opcje montażu bez użycia narzędzi (DST)

Overlay
Zbliżenie na srebrny zamek kompresyjny Dirak z otwartą pokrywą

Zamki wielopunktowe

Zbliżenie na wielopunktowy zamek Dirak do bezpiecznego zamykania i blokowania

Wielopunktowe zamki prętowe DIRAK® zapewniają bezpieczne zamknięcie i zablokowanie drzwi, gwarantując ci spokój ducha. Zamki wielopunktowe można bezproblemowo zintegrować z różnymi zamkami obrotowymi, uchwytami wahadłowymi, uchwytami typu T i L. Współpracują one zarówno z prętami okrągłymi, jak i płaskimi.

Zamki wielopunktowe DIRAK® są łatwe w użyciu, elastyczne i mogą być instalowane za pomocą śrub lub bez używania tradycyjnych narzędzi czy osprzętu. Doskonale nadają się do zastosowań wymagających wysokiej odporności na wibracje i wstrząsy oraz stałego nacisku na całej długości krawędzi, takich jak:

  • Transport szynowy
  • Inżynieria ruchu drogowego, infrastruktura i budownictwo tunelowe
  • Centra danych, szafy sieciowe i IT
  • Technologia energetyczna i środowiskowa

Overlay
Zbliżenie na wielopunktowy zamek Dirak do bezpiecznego zamykania i blokowania

Zawiasy

Czarny zawias marki Dirak na białym tle

Dzięki szerokiej gamie zawiasów, DIRAK® może spełnić praktycznie każde wymaganie klienta.

Funkcjonalność:

  • Montaż ukryty lub widoczny
  • Kąty otwarcia 90°, 120° lub 180°
  • Zawiasy do pojedynczych szaf lub rzędów szaf
  • Zawiasy do drzwi natynkowych i drzwi wpuszczanych
  • Zawiasy ukryte, zawiasy momentowe lub zawiasy zdejmowane
  • Opcje montażu bez narzędzi (DST)
  • Dostępne w odlewie cynkowym, poliamidzie i stali nierdzewnej

Overlay
Czarny zawias marki Dirak na białym tle

Uszczelki

Czarna uszczelka Dirak w ujęciu z profilu ukazującym wewnętrzną strukturę

Uszczelki DIRAK® są idealne do obudów i szaf elektrycznych. Ich szeroka gama obejmuje uszczelki o różnych przekrojach, kształtach profili i opcjach mocowania, a także uszczelki dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.

Funkcjonalność:

  • Profile ochronne krawędzi
  • Profile okienne
  • Profile uszczelniające, samoblokujące profile uszczelniające
  • Profile prostokątne
  • Profile uszczelniające drzwi
  • Profile specjalne
  • Profile EMV

Overlay
Czarna uszczelka Dirak w ujęciu z profilu ukazującym wewnętrzną strukturę

Uchwyty

Srebrna rączka Dirak na białym tle

Większość uchwytów DIRAK® wykorzystuje technologię SNAP i może być instalowana bez użycia narzędzi. Są dostępne w wariantach z cynku odlewanego ciśnieniowo, poliamidu lub stali nierdzewnej.

Przegląd:

  • Uchwyty mostkowe, palcowe, prętowe, wpuszczane na zawiasach oraz obrotowe
  • Listwy uchwytowe
  • Uchwyty wpuszczane
  • Płytki uchwytowe mocowane na zatrzask

Overlay
Srebrna rączka Dirak na białym tle

Pobierz więcej informacji

Miniatura broszury DIRAK

Broszura DIRAK®

Technologia DIRAK® SNAP łączy elastyczność, wygodę i bezpieczeństwo w każdej aplikacji, bez potrzeby używania narzędzi.

348.6 KB | pdf
Różne elementy dostępu, zamykania i kontroli, takie jak uchwyty, zamki zatrzaskowe, zawiasy i inne

Elementy dostępu i kontroli

Przegląd rozwiązań dostępu, zamykania i kontroli

Dowiedz się więcej o elementach dostępu, zamykania i kontroli oferowanych przez Bossard. Zapoznaj się z naszym portfolio marek.

Dowiedz się więcej