Przegląd produktów Halder®
Trzpienie sprężynowe

Trzpienie sprężynowe składają się ze sworznia, kulki i sprężyny. Elementy te są dostępne w różnych materiałach i rozmiarach i mogą wytrzymywać obciążenia lekkie, standardowe lub ciężkie. Sworznie dostępne są z gwintem zewnętrznym (napęd wewnętrzny sześciokątny lub rowkowy) albo z gładkim kołnierzem (montaż przez wciskanie). Trzpienie sprężynowe są bardzo wszechstronne, dlatego cieszą się zaufaniem w szerokim spektrum zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Mogą być stosowane na przykład do pozycjonowania i blokowania elementów w obrabianym przedmiocie.
Do szczególnie wrażliwych zastosowań Halder® oferuje trzpień sprężynowy z ruchomą kulką, który minimalizuje zużycie elementu współpracującego. Ponadto plastikowe łożysko kulkowe jest izolowane elektrycznie.
Funkcjonalność:
- Optymalizacja wydajności blokowania pod względem haptycznym i akustycznym
- Minimalizacja zużycia elementu współpracującego
- Nie wymagający konserwacji mikro-ścierny system smarowania
- Możliwość zapewnienia izolacji elektrycznej przez plastikowe łożysko kulkowe
- Zakres temperatur od -30ºC do 90ºC
- Zgodność z RoHS i REACH
Gwintowane sworznie nośne

Gwintowane sworznie nośne to łatwe w użyciu, solidne elementy podtrzymujące, które pozwalają szybko i bezpiecznie podnosić nawet ciężkie ładunki. Wystarczy tylko odpowiedni gwint metryczny w obrabianym elemencie.
Po naciśnięciu przycisku gwintowana część sworznia nośnego chowa się, dzięki czemu można ją wsunąć w gwint wewnętrzny elementu obciążonego. Zwolnienie przycisku powoduje zablokowanie sworznia w gwincie wewnętrznym. Po jego dalszym dokręceniu można bezpiecznie podnieść ładunek.
Gwintowane sworznie nośne Halder® są dostępne zarówno z obrotowym uchwytem, jak i bez niego. Podczas podnoszenia uchwyt zawsze ustawia się w kierunku siły ciągu. Sam sworzeń nie obraca się, co zapobiega jego poluzowaniu.
Funkcjonalność:
- Maksymalna nośność do 840 kg (przy M16)
- Łatwy montaż jednym naciśnięciem przycisku, bez wkręcania
- Wymagany jest tylko odpowiedni gwint metryczny
- 85% oszczędności czasu przy montażu i demontażu w porównaniu ze śrubami oczkowymi
- Możliwość wielokrotnego użytku
- Pręt zabezpieczający zapobiegający niezamierzonemu poluzowaniu
- Bezpieczne podnoszenie z różnych pozycji/kątów
- Bezpieczeństwo produktu i zastosowania certyfikowane przez TÜV Süd (oznaczenie CE)
- Dostępne w dwóch wersjach zabezpieczonych przed korozją
Śruby kulkowe dociskowe

Śruby kulkowe dociskowe służą do mocowania obrabianych elementów w konstrukcji urządzeń sterujących do obrabiarek. Składają się one ze standardowej śruby z zaciśniętą kulką na końcu gwintu i nadają się szczególnie do mocowania powierzchni nierównoległych.
W przeciwieństwie do tłoka sprężynowego kulka nie jest elastyczna i nie można jej wcisnąć do wewnątrz. Śruby są dostępne z łbem lub bez i wykonane są z hartowanej stali poddanej obróbce cieplnej o wytrzymałości na ściskanie do 1200 N/mm² lub ze stali nierdzewnej, natomiast kulki wykonane są z hartowanej stali łożyskowej lub hartowanej stali nierdzewnej. Końcówki kulkowe mogą mieć kształt spłaszczony lub zaokrąglony. Dodatkowo dostępna jest specjalna kulka wykonana z tworzywa termoplastycznego do zastosowań wrażliwych na ciśnienie.
Funkcjonalność:
- Chronią przed obracaniem, optymalizują przenoszenie obciążenia
- Precyzyjne pozycjonowanie, mocowanie i podpieranie powierzchni nierównoległych
- Kulka z tworzywa sztucznego może zapewnić izolację elektryczną
Sworznie blokujące kulkowe

Niezależnie od rodzaju, sworznie blokujące kulkowe pełnią zasadniczo podobną funkcję. Umożliwiają szybkie łączenie i rozłączanie komponentów bez użycia dodatkowych narzędzi. Są one przeznaczone do częstego i wielokrotnego łączenia, regulowania, blokowania i zabezpieczania. Aby zablokować lub odblokować kulki, operator musi jedynie nacisnąć lub zwolnić przycisk. Dzięki specjalnemu mechanizmowi dopasowującemu się do kształtu niezamierzone zwolnienie sworznia jest praktycznie niemożliwe.
Funkcjonalność:
- Dostępne z różnymi uchwytami: typu T, typu L, zabezpieczającymi, elastycznymi, kombinowanymi czy uchwytami z zakresem zaciskania
- Odporność na korozję
- Samoblokujące się
- Wyjątkowa nośność i odporność na zużycie
- Ergonomiczny design uchwytu
- Zgodność z RoHS i REACH
Boczne elementy dociskowe sprężynujące

Boczne elementy dociskowe sprężynujące służą do pewnego ustalania lub mocowania elementów obrabianych. W produkcji są one szczególnie przydatne w przypadku części, które wymagają grawerowania, znakowania, malowania lub spawania. Dostępne są również w wersji z uszczelką chroniącą przed pyłem, wiórami lub zanieczyszczeniami. Montuje się je poprzez wciskanie we wcześniej wywiercony otwór.
Funkcjonalność:
- Montaż przez wciskanie
- Dostępne z lub bez uszczelki CR
- Obciążenie sprężyny od lekkiego do ciężkiego
- Materiał korpusu: aluminium
- Materiał sprężyny: stal nierdzewna, stal czerniona, stal ocynkowana (galwanizowana)
- Materiał sworznia: stal (hartowana, ocynkowana) lub termoplastyczny POM, biały
Zatrzaski sprężynowe

Podobnie jak trzpienie sprężynowe, zatrzaski sprężynowe mogą służyć do blokowania regulacji krokowej w niewielkich urządzeniach, takich jak regulatory temperatury w samochodzie.
Funkcjonalność:
- Materiał korpusu: stal, stal niklowana
- Materiał sprężyny: stal nierdzewna 1.4310