Technologia nitowania

Nitonakrętki Tubtara®

Nitonakrętki Tubtara® są idealne do stosowania w trudno dostępnych miejscach, ponieważ można je montować z jednej strony. Zapewniają solidne i trwałe połączenie złączne dla różnych materiałów i zastosowań.

Zestaw różnych nitonakrętek Tubtara, w tym nitonakrętki otwarte i zamknięte oraz nitonakrętki z uszczelką pod łbem.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Nitonakrętki Tubtara® są dostępne w trzech kształtach głowic (płaska głowica, wpuszczana głowica i mała wpuszczana głowica) oraz trzech kształtach trzpieni (okrągły trzpień, radełkowany trzpień i sześciokątny trzpień), a także w wersjach otwartych i zamkniętych. Tworzą one wytrzymały gwint, szczególnie na cienkich elementach i profilach pustych, a wyraźne wybrzuszenie nitu gwarantuje wysoką wytrzymałość na wyciąganie.

W przypadku braku standardowego rozwiązania, Tubtara® może zaprojektować i wyprodukować specjalne nitonakrętki, które będą pasować do Twojej aplikacji (np. nitonakrętki wielozakresowe, nitonakrętki z dużą głowicą, nitonakrętki o zwiększonej długości itp.).

Nitonakrętka TUBTARA® na białym tle

Tubtara® nitonakrętki otwarte

Nitonakrętki otwarte Tubtara® są używane do wprowadzenia mocnego, niezawodnego gwintu w cienkie lub grube blachy/profili metalowe, kompozyty lub tworzywa sztuczne, gdzie formowanie gwintu nie jest możliwe, ponieważ materiał jest zbyt cienki/słaby/kruchy lub zbyt twardy do formowania gwintu. Nitonakrętki otwarte Tubtara® mogą być również używane do napraw i prac konserwacyjnych na miejscu.

Aplikacje

  • Lotnictwo  
  • Motoryzacja i pojazdy elektryczne  
  • Ciężarówki i przyczepy  
  • AGD  
  • Elektronika  
  • Przemysł ogólny  
  • Kolejnictwo  
  • Żywność  
  • HVAC  
  • Chemikalia  
  • Morski i offshore  
  • Medycyna  
  • Sprzęt rolniczy i budowlany  
  • Kolej  
  • Energie odnawialne  
  • Telekomunikacja  

Funkcje

  • Jednostronny montaż 
  • Niskie koszty montażu w porównaniu do formowania gwintów w blachach i profilach  
  • Możliwość montażu w dowolnej aplikacji dla blachy lub kompozytów  
  • Łatwy montaż oszczędza koszty operacyjne 
  • Trwałe mechaniczne mocowanie  
  • Chroni element bez deformacji lub uszkodzeń podczas montażu  
  • Dostępne w aluminium, stali i stali nierdzewnej (304 i 316)  
  • Można montować nawet w aplikacjach blisko krawędzi 
  • Dostępne z korpusami sześciokątnymi, okrągłymi i radełkowanymi  

Zbliżenie na nitonakrętkę zamkniętą Tubtara z niebieską uszczelką pod łbem

Tubtara® nitonakrętki zamknięte

Tubtara® nitonakrętki zamknięte są używane do wprowadzenia mocnego i niezawodnego gwintu w cienkie lub grube blachy/profili metalowe, kompozyty lub tworzywa sztuczne, gdzie formowanie gwintu nie jest możliwe, ponieważ materiał jest zbyt cienki/słaby/kruchy lub zbyt twardy do formowania gwintu. Ogromną zaletą nitonakrętek zamkniętych jest to, że mogą zapewnić szczelność wodną/gazową do IP67 i IP68. 

Aplikacje

Lotnictwo  

Motoryzacja i pojazdy elektryczne  

AGD  

Elektronika  

Przemysł ogólny  

Kolejnictwo  

Żywność  

HVAC  

Chemikalia  

Przemysł morski i offshore  

Medycyna  

Ciężarówki i przyczepy  

Sprzęt rolniczy i budowlany  

Funkcje

  • Jednostronny montaż  
  • Niskie koszty montażu w porównaniu do formowania gwintów w blachach i profilach  
  • Możliwość instalacji w dowolnej aplikacji dla blachy lub kompozytów  
  • Łatwy montaż oszczędza koszty operacyjne  
  • Trwałe mechaniczne mocowanie  
  • Chroni obrabiany przedmiot przed deformacją lub uszkodzeniem podczas montażu  
  • Dostępne w aluminium, stali i stali nierdzewnej (304 i 316)  
  • Można zainstalować nawet w aplikacjach blisko krawędzi 
  • Dostępne wersje z zamkniętym końcem (również z uszczelnieniem pod główką) z szczelnością do IP67 i IP68  
  • Nakrętki nitowe Tubtara® są dostępne z korpusami sześciokątnymi, okrągłymi i radełkowanymi  

Zbliżenie na nitonakrętkę Tubtara z płaską główką i pierścieniem uszczelniającym, pełnym sześciokątnym trzpieniem i zamkniętym końcem.

Tubtara® specjalne nitonakrętki

Nitonakrętki Tubtara® mogą być indywidualnie dostosowane do Twojej aplikacji. W zależności od wymagań aplikacji, wraz z naszą wiedzą i działem R&D Tubtara®, możemy sprostać potrzebom niemal każdej aplikacji. Tubtara® już opracowała indywidualne nitonakrętki z:

  • zwiększonym momentem obrotowym do oporu obrotu
  • funkcjami dystansowymi
  • wizualną identyfikacją
  • kontrolowaną deformacją do zastosowań w tworzywach sztucznych i kompozytach
  • większymi zakresami chwytu
  • wysoką odpornością na wibracje, aby zabezpieczyć śrubę przed wypadnięciem

Aplikacje

  • Lotnictwo  
  • Motoryzacja i pojazdy elektryczne  
  • AGD  
  • Elektronika  
  • Przemysł ogólny  
  • Kolejnictwo  
  • Żywność  
  • HVAC  
  • Chemikalia  
  • Przemysł morski i offshore  
  • Medycyna  
  • Ciężarówki i przyczepy  
  • Sprzęt rolniczy i budowlany  

Funkcje

  • Prawie nieograniczone możliwości projektowania  
  • Montaż jednostronny  
  • Niskie koszty montażu w porównaniu do formowania gwintów w blachach i profilach  
  • Możliwość montażu w dowolnej aplikacji dla blachy lub kompozytów  
  • Łatwy montaż oszczędza koszty operacyjne  
  • Trwałe mechaniczne mocowanie  
  • Chroni obrabiany przedmiot przed deformacją lub uszkodzeniem podczas montażu  
  • Dostępne w aluminium, stali i stali nierdzewnej (304 i 316)  
  • Można montować nawet w aplikacjach blisko krawędzi 
  • Dostępne wersje zamknięte (również z uszczelnieniem pod głowicą) z szczelnością do IP67 i IP68  
  • Nakrętki nitowe Tubtara® dostępne są z korpusami sześciokątnymi, okrągłymi i radełkowanymi