Przegląd elementów złącznych FASTEKS® WELKO do zgrzewania kołków
Śruby do spawania

- Materiały: stal nierdzewna A2, stal 37-3, miedziowana, aluminium EN AW-AlMg3
- Rozmiary gwintów: M3 do M8
- Inne wersje dostępne na życzenie
Kołki spawalnicze

- Materiały: stal nierdzewna A2, stal 37-3, miedziowane, aluminium EN AW-AlMg3
- Rozmiary gwintów: M3 do M8
- Inne wersje dostępne na życzenie
Tulejki spawalnicze

- Materiały: stal nierdzewna A2, stal 37-3, miedziowana, aluminium EN AW-AlMg3
- Rozmiary gwintów: M3 do M5
- Inne wersje dostępne na życzenie
Zaciski uziemiające

- Materiały: stal nierdzewna A2, stal 37-3, miedziowana, aluminium EN AW-AlMg3
- Projekty: Typ L, Typ U
- Inne wersje dostępne na życzenie
Elementy mocujące izolację

Dostępne w różnych formach i materiałach, takich jak:
- Gwoździe izolacyjne z główką wklęsłą – Gwóźdź: stal 37-3, miedziowana, z izolacją trzonka
- Gwoździe izolacyjne z główką wklęsłą – Dysk: stal 37-3, ocynkowana
- Gwoździe izolacyjne stożkowe: stal nierdzewna A2, stal 37-3, miedziowana
- Klipsy izolacyjne: stal nierdzewna 1.4301, stal 36-2, ocynkowana
- Inne wersje dostępne na życzenie