Technologia spawania

MM-Welding®: Łączenie lekkich materiałów za pomocą zgrzewania ultradźwiękowego

Twórz bezpieczne punkty połączeń w materiałach kompozytowych i lekkich dzięki innowacyjnej technice montażu z wykorzystaniem energii ultradźwiękowej.

Zestaw różnych elementów złącznych MM-Welding do łączenia kompozytów i materiałów lekkich za pomocą zgrzewania ultradźwiękowego.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Odkryj rozwiązanie dla nowoczesnej lekkiej konstrukcji

PS | Welding Technology | Joining Lightweight Materials with Ultrasonic Energy: MM-Welding®

Zgoda wymagana przez Youtube

Ten film jest dostarczany przez YouTube i wymaga akceptacji plików cookie marketingowych. Zaakceptuj pliki cookie marketingowe, aby wyświetlić treść.

Łączenie lekkich materiałów za pomocą energii ultradźwiękowej: MM-Welding®

MultiMaterial-Welding® to innowacyjna technika łączenia, która tworzy połączenia cierne w materiałach porowatych, strukturach blach, materiałach warstwowych, wtryskach i odlewach ciśnieniowych. W tym celu używamy małych elementów termoplastycznych w kształcie szpilek lub kołnierzy oraz energii ultradźwiękowej. Energia ultradźwiękowa częściowo upłynnia elementy plastikowe. Po ponownym utwardzeniu tworzą one silne funkcjonalne połączenie w lekkich materiałach – wszystko to w ułamku sekundy.  

Zalety MM-Welding®

Symboliczna ikona graficzna przedstawiająca postać z uniesionymi ramionami

Połączenie o wysokiej wytrzymałości

Ikona zegara

Bardzo szybko

Ikona odhaczenia

Czysto i prosto


Ikona analizy

Smart Monitoring

Ikona kciuka w górę symbolizująca produktywność

Proven Technology

Przegląd produktów MM-Welding®

LiteWWeight® Pin

Wizualizacja szpilki MM-Welding LiteWWeight zainstalowanej w lekkiej, spienionej strukturze plastra miodu.

Jest to gama elementów złącznych zaprojektowanych do szybkiego i mocnego łączenia w strukturach kanapkowych z wzorami plastra miodu lub podobnymi. LiteWWeight Pin jest idealny do spienionych struktur plastra miodu i porowatych elementów budowlanych; umożliwia dostęp jednostronny w procesie montażu. Typowe zastosowania obejmują podłogi ładunkowe, półki na paczki lub panele dachowe.

Cechy:

  • Możliwa pełna integracja z podłożem
  • Wysokie siły wyciągania przekraczające 1 000 N przy głębokiej integracji z materiałem HCB
  • W większości przypadków nie jest konieczne wstępne wiercenie
  • Możliwe przebijanie grubych materiałów dekoracyjnych
  • Można umieścić bezpośrednio na krawędzi materiału

Overlay
Wizualizacja szpilki MM-Welding LiteWWeight zainstalowanej w lekkiej, spienionej strukturze plastra miodu.

LiteWWeight® Lotus

Czarny MM-Welding LiteWWeight® Lotus element złączny do zgrzewania ultradźwiękowego na białym tle

LiteWWeight Lotus to szybki, niezawodny system łączenia dla komponentów z włókien i struktur tekstylnych. Typowe zastosowania obejmują wykładziny podłogowe samochodów, osłony termiczne, wykładziny nadkoli, podsufitki i NVH.

Cechy:

  • Bardzo szybkie czasy cyklu
  • Odpowiedni dla struktur tkanych i nietkanych
  • Wysoka wytrzymałość dzięki intensywnej integracji z matrycą włókien
  • Proste i bardziej złożone geometrie 3D (ponieważ kierunek ruchu elementu mocującego jest tylko w kierunku z)
  • Możliwa idealna integracja ze strukturami tekstylnymi

Overlay
Czarny MM-Welding LiteWWeight® Lotus element złączny do zgrzewania ultradźwiękowego na białym tle

LiteWWeight® Lotus Abalone

Czarny MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone element złączny do montażu zacisku elementu mocującego dywaników samochodowych.

LiteWWeight Lotus Abalone znacznie przyspiesza montaż męskiego elementu klipsa mocowania dywaników podłogowych. Nie jest wymagane dziurkowanie ani cięcie, a także nie ma potrzeby łączenia dwóch oddzielnych elementów. Ten klips można również przymocować do podłogi/dywanu po zamontowaniu izolacji akustycznej.

Cechy:

  • Skrócenie czasu cyklu
  • Oszczędność kosztów dzięki szybszemu i prostszemu procesowi
  • Rozwiązanie jednoczęściowe
  • Nie jest wymagany otwór wstępny, więc brak tolerancji wiercenia i ryzyka, że otwór stanie się zbyt duży, a klips się poluzuje
  • Brak ryzyka przesunięcia się dywanika
  • Możliwe pełnopowierzchniowe wygłuszenie na tylnej stronie
  • Eliminuje ryzyko wycieku wody/wilgoci przez otwór w dywanie
  • Wymagany dostęp tylko z jednej strony

Overlay
Czarny MM-Welding LiteWWeight® Lotus Abalone element złączny do montażu zacisku elementu mocującego dywaników samochodowych.

LiteWWeight® zEPP

Element złączny MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP przed wycięciem zamontowanego elementu złączne w żółtym styropianie

LiteWWeight zEPP to wydajna technologia elementy złączne dla wszystkich materiałów z ekspandowanego polipropylenu (EPP). Obejmuje szerokie spektrum uszczelniania EPP i tworzy stabilne punkty przykręcania, nawet w krytycznych miejscach. LiteWWeight zEPP to doskonałe rozwiązanie dla komponentów EPP w logistyce i transporcie, do funkcjonalizacji konstrukcji HVAC i NVH wykonanych z EPP oraz do wymagających zastosowań w mobilności i motoryzacji.

Cechy:

  • Wysoka wytrzymałość na wyciąganie dzięki optymalnemu zakotwieniu w materiale EPP
  • Bardzo wysoka transmisja momentu obrotowego jest możliwa dzięki specjalnej geometrii „antyobrotowej” MM-Welding
  • Całkowita integracja z podłożem
  • Pozycjonowanie jest również możliwe na krawędzi materiału
  • Niska całkowita wysokość elementu złącznego zwiększa swobodę projektowania
  • Zastosowanie dla wszystkich zakresów gęstości
  • Brak konieczności wstępnego wiercenia

Overlay
Element złączny MultiMaterial-Welding LiteWWeight zEPP przed wycięciem zamontowanego elementu złączne w żółtym styropianie

LiteWWeight® Double Pin

Czarny MM-Welding LiteWWeight® Double Pin do mocowania w panelach z polipropylenowego plastra miodu, umożliwiający nawet stworzenie metalowego gwintu w tych strukturach.

Ten element złączny tworzy mocny punkt połączenia, który można zaprojektować dla bezpośrednich śrub do tworzyw sztucznych z wewnętrznym gwintem metrycznym lub nawet otworem przelotowym. Składa się z tulei, suwaka i opcjonalnego metalowego wkładu, który można dobrać do zastosowania. Ten element złączny jest idealny do łączenia lekkich paneli warstwowych wykonanych z aramidu, polipropylenu i innych materiałów.

Typowe zastosowania obejmują panele z polipropylenowego plastra miodu: wewnętrzne komory utrudniają instalację standardowych elementów złącznych, takich jak śruby, ponieważ nie mają struktury, do której można się przyczepić w plastrze miodu. LiteWWeight Double Pin jest zaprojektowany do mocnego przytwierdzenia do tego typu materiału, a jeśli to konieczne, umożliwia nawet włączenie metalowego gwintu.

Cechy:

  • Wysoce wszechstronny: może zawierać otwór przelotowy, otwór gwintowany lub metalowy wkład (M3–M8)
  • Wysoka wytrzymałość dzięki połączeniu formy z górną warstwą i połączeniu spawanemu z dolną warstwą
  • Możliwa pełna integracja z podłożem
  • Głęboka integracja z materiałem HCB umożliwia wyższe siły wyciągania rzędu 2 000 N

Overlay
Czarny MM-Welding LiteWWeight® Double Pin do mocowania w panelach z polipropylenowego plastra miodu, umożliwiający nawet stworzenie metalowego gwintu w tych strukturach.

InWWerse® Fastener

Metalowy element złączny MM-Welding InWWerse do bezpiecznego mocowania gwintowanych podłoży do materiałów termoplastycznych.

InWWerse® Fastener bezpiecznie mocuje gwintowane podłoża do materiałów termoplastycznych. Materiał podłoża, element złączny i kontrola procesu mogą być skoordynowane w taki sposób, że nawet przy małych grubościach ścianek nie są widoczne żadne ślady po drugiej stronie. Dlatego InWWerse Fastener jest idealny do mocowania części dekoracyjnych i konstrukcyjnych w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym lub kolejowym.

Cechy:

  • Wysoka wytrzymałość nawet przy małych grubościach ścianek
  • Idealny do polimerów termoplastycznych z wzmocnieniem lub bez
  • Tworzy natychmiastowe miejsce połączenia na termoplastach
  • Nie wymaga otworu wstępnego ani przelotowego
  • Silne zamknięcie formy dzięki innowacyjnemu kraterowemu kształtowi

Overlay
Metalowy element złączny MM-Welding InWWerse do bezpiecznego mocowania gwintowanych podłoży do materiałów termoplastycznych.

InWWerse® Disc

Zbliżenie na element złączny MM-Welding InWWerse Disc do łączenia konwencjonalnie nielutowalnych elementów plastikowych, bez pozostawiania śladów po przeciwnej stronie.

Dysk InWWerse® to rozwiązanie montażowe do łączenia konwencjonalnie nielutowalnych komponentów z tworzyw sztucznych. Może być używany do mocowania różnych termoplastów, a także bardzo cienkich materiałów (<2,5 mm) bez tworzenia śladów. Nawet przy tak cienkich ściankach, dysk InWWerse® nie powoduje efektu „przeczytania”. Jest to idealny element złączny, gdy konwencjonalne spawanie ultradźwiękowe osiąga swoje granice, a klejenie nie jest opcją.

Cechy:

  • Mocowanie cienkościennych komponentów polimerowych bez wpływu na przeciwną powierzchnię
  • Wysoka wytrzymałość nawet przy niskiej grubości ścianek
  • Idealny do termoplastów z wzmocnieniem lub bez
  • Wysoka niezawodność procesu

Overlay
Zbliżenie na element złączny MM-Welding InWWerse Disc do łączenia konwencjonalnie nielutowalnych elementów plastikowych, bez pozostawiania śladów po przeciwnej stronie.

Pobierz więcej informacji

Miniatura Broszura MM-Welding

MultiMaterial-Welding® Broszura

Dowiedz się więcej o technologii MM-Welding i odkryj innowacyjne opcje elementów złącznych, które oferuje.

2.4 MB | pdf
Fragment procesu zgrzewania ultradźwiękowego do szybkiego i niezawodnego łączenia materiałów kompozytowych i lekkich

Sukces klienta

Łączenie lekkich elementów termoformowanych w samolocie

Nasz klient Plastika Balumag szukał optymalnej metody mocowania do instalacji części termoformowanych w samolotach. Wymagające wymagania wymagały innowacyjnej technologii.

Czytaj więcej