Technologia spawania

Tucker® Stud Welding

Tucker® spawanie trzpieniowe to system spawania łukowego odpowiedni do zastosowań manualnych, półautomatycznych i w pełni zautomatyzowanych. Tucker® jest częścią STANLEY Engineered Fastening.

Trzy różne rodzaje trzpieni spawalniczych Tucker na jasnoszarym tle
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Spawanie trzpieni metodą łuku ciągnionego 

Technologia spawania trzpieni Stanley® Tucker to ekonomiczny i wydajny proces spawania łukiem ciągnionym. Niezależnie od tego, czy jest to proces ręczny, półautomatyczny czy w pełni zautomatyzowany, wszystkie sekwencje procesowe są monitorowane zgodnie z parametrami elektrycznymi i mechanicznymi. System Tucker® wykorzystuje trzpienie spawalnicze i klipsy zamiast konwencjonalnych otworów i śrub.  

Spawanie trzpieni oferuje liczne zalety:  

  • możliwy dostęp jednostronny  
  • spawarki trzpieniowe i głowice spawalnicze prowadzone silnikiem liniowym  
  • mocowanie bez otworów  
  • wodoszczelność i gazoszczelność  
  • elastyczne rozwiązanie systemowe z niskimi czasami cyklu i kosztami powierzchni  
  • monitorowanie procesu
Zbliżenie trzech standardowych kołków spawalniczych z kołnierzem Stanley Tucker
Zbliżenie dwóch spawalniczych pinów Stanley Tucker
Zbliżenie trzech niegwintowanych trzpieni spawalniczych Stanley Tucker.
Zbliżenie trzech różnych aluminiowych trzpieni spawalniczych Stanley Tucker
Overlay

1

/4
Zbliżenie trzech standardowych kołków spawalniczych z kołnierzem Stanley Tucker
  • Zbliżenie trzech standardowych kołków spawalniczych z kołnierzem Stanley Tucker
  • Zbliżenie dwóch spawalniczych pinów Stanley Tucker
  • Zbliżenie trzech niegwintowanych trzpieni spawalniczych Stanley Tucker.
  • Zbliżenie trzech różnych aluminiowych trzpieni spawalniczych Stanley Tucker

Tucker SWS® (System Spawania Trzpieni)

Systemy spawania trzpieni Tucker® z technologią silnika liniowego oferują monitorowaną sekwencję spawania i precyzyjne pozycjonowanie dzięki zintegrowanemu wykrywaniu kąta prostego. Ich niezawodność oraz solidna, kompaktowa konstrukcja sprawiają, że są idealne do procesów produkcyjnych w szerokim zakresie zastosowań. Spawanie trzpieni Tucker® jest więc idealne zarówno do zastosowań produkcyjnych ręcznych, jak i półautomatycznych czy w pełni automatycznych.  

System Stanley® Tucker składa się z następujących komponentów:  

Kontroler i źródło energii

Jednostka sterująca spawaniem kołków Tucker do spawania łukowego na białym tle

Sterownik jest sercem systemu SWS. Kontroluje energię spawania i ruch trzpienia. Umożliwia również monitorowanie procesu, w tym dokumentację w czasie rzeczywistym. Źródło energii może być przypisane do pięciu wyjść spawalniczych, co gwarantuje wysoką wydajność i ekonomię.  

Overlay
Jednostka sterująca spawaniem kołków Tucker do spawania łukowego na białym tle

Podajnik

Jednostka podająca do zgrzewania trzpieni Tucker do podawania trzpieni zgrzewanych do systemu zgrzewania trzpieni.

Jednostki podające zapewniają niskoudarowe oddzielanie trzpieni spawalniczych i niezawodne podawanie. Proces podawania może być zatem w pełni monitorowany i kontrolowany zdarzeniowo.  

Overlay
Jednostka podająca do zgrzewania trzpieni Tucker do podawania trzpieni zgrzewanych do systemu zgrzewania trzpieni.

Głowica spawalnicza

Zbliżenie na ramię robota do spawania trzpieni Tucker z zamontowaną głowicą spawalniczą

Głowica spawalnicza nadaje się do zastosowań w stali, spawania wspomaganego gazem dla aluminium i materiałów CrNi oraz stali o wysokiej wytrzymałości. Możliwe jest spawanie o niskim poziomie odprysków. W zależności od wymagań, różne opcje mogą być indywidualnie dobrane do zastosowań.

Overlay
Zbliżenie na ramię robota do spawania trzpieni Tucker z zamontowaną głowicą spawalniczą

Pistolet do zgrzewania kołków

Zbliżenie czarnego pistoletu do spawania kołków Tucker do ręcznego spawania łukowego na białym tle.

Ręczne pistolety spawalnicze są dostępne do zastosowań półautomatycznych i ręcznych. Wszystkie pistolety Tucker® wykorzystują silnik liniowy i mają zintegrowany czujnik kąta prostego, co przyczynia się do jakości spawu.  

Pistolety do spawania trzpieni Tucker umożliwiają zarówno spawanie stali, jak i spawanie gazowe materiałów takich jak aluminium czy materiały CrNi oraz stale wysokowytrzymałe.  

Overlay
Zbliżenie czarnego pistoletu do spawania kołków Tucker do ręcznego spawania łukowego na białym tle.

Dodatkowe opcje wyposażenia

System czyszczenia powierzchni do spawania kołków Tucker CleanJet

Oferujemy dodatkowe technologie i opcje poprawiające procesy produkcyjne i spełniające skomplikowane wymagania. Dostępne są liczne rozszerzenia systemu Tucker SWS, w tym:

  • Na przykład system czyszczenia powierzchni CleanJet w zastosowaniach aluminiowych
  • Rozdzielacze trzpieni TSD do zmniejszenia liczby narzędzi spawalniczych
  • Stacja czyszczenia TCS zwiększa żywotność narzędzi spawalniczych
  • Pakiety węży i systemy prowadzenia kabli zmniejszają częstotliwość konserwacji
  • Narzędzia do testowania trzpieni

Overlay
System czyszczenia powierzchni do spawania kołków Tucker CleanJet