Technologia uszczelniania

Zawory SFC KOENIG Check Valve® do kontroli przepływu

KOENIG CHECK VALVE® to niezawodne rozwiązanie do kontroli kierunku przepływu w systemach płynowych. Jest idealne do różnych zastosowań, takich jak układy napędowe pojazdów, maszyny budowlane i rolnicze, sprzęt medyczny czy systemy hydrauliczne.

Cztery różne zawory SFC Koenig do kontroli kierunku przepływu na jasno-szarym tle z logo SFC Koenig w prawym górnym rogu
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Jak zawór zwrotny KOENIG CHECK VALVE® reguluje kierunek przepływu

PS | Sealing | Koenig Check Valve

Zgoda wymagana przez Youtube

Ten film jest dostarczany przez YouTube i wymaga akceptacji plików cookie marketingowych. Zaakceptuj pliki cookie marketingowe, aby wyświetlić treść.

Zalety zaworu zwrotnego SFC KOENIG Check Valve®

Zalety

Szczelny

i samowytrzymujący

Zalety

Uszczelnienie metal-metal zaworu zwrotnego niezawodnie zapobiega wyciekowi bocznemu. Jednoczęściowa konstrukcja nie wymaga dodatkowych uszczelniaczy ani klejów, co eliminuje ryzyko zanieczyszczenia.

Zalety

Odporny na wibracje

i niezawodny

Zalety

Zawór zwrotny jest bezpiecznie zakotwiczony w twojej aplikacji i nadaje się nawet do środowisk o silnych wibracjach.

Zalety

Dostosowany

do twoich wymagań

Zalety

Średnica otworu zaworu zwrotnego i ciśnienie otwarcia mogą być dostosowane do konkretnych wymagań przepływu.

Instalacja KOENIG CHECK VALVE®

Zawór zwrotny KOENIG CHECK VALVE® można łatwo zainstalować w wywierconym otworze: wystarczy włożyć go do pogłębionego otworu, a następnie wcisnąć zintegrowany sworzeń, aby tuleja się rozszerzyła. Rowki na zewnątrz zapewniają, że tuleja jest mocno zakotwiczona w materiale podstawowym.

Dostarczamy różne wersje CHECK VALVES® dla różnych wymagań aplikacyjnych. Ciśnienie otwarcia można zoptymalizować do wymagań twojego systemu, co pozwala na pełną kontrolę nad projektem. Chętnie zapewnimy również rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Srebrny zawór zwrotny SFC KOENIG na białym tle

Dane wydajnościowe

  • Maksymalne różnicowe ciśnienie robocze: 300 bar (4351 psi) w kierunku sprawdzanym
  • Rozmiary zaworu zwrotnego: ∅ 5,5 mm, ∅ 8 mm, ∅ 10 mm (0,217 – 0,394 cala)
  • Materiał: stal nierdzewna
  • Ciśnienie otwarcia: 0 – 2,5 bar
  • Koncepcja modułowa: zawór przepływu do przodu (FF)/zawór przepływu wstecznego (RF)
  • Standardowe średnice otworów: 1,4 mm (0,055") i więcej
  • Mniejsze otwory dostępne na życzenie

Miniatura katalogu technologii uszczelniania i elementów do kontroli przepływu

Elementy uszczelniania i kontroli przepływu

Pobierz katalog naszego asortymentu z zakresu technologii uszczelniania i elementów do kontroli przepływu.

5.5 MB | pdf