Technologia uszczelniania

KOENIG EXPANDER® Plug - najlepszy w swojej klasie w technologii uszczelniania

KOENIG-EXPANDER® to najlepsze rozwiązanie do niezawodnego uszczelniania otworów w systemach płynowych. Jednoczęściowe wkładki są łatwe w montażu, można je zintegrować z automatyczną produkcją, przy czym są dostępne w różnych materiałach i rozmiarach.

Sześć różnych typów elementów Koenig Expander w kolorze srebrnym i czarnym na jasnoszarym tle z logo SFC Koenig w prawym górnym rogu
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

Pierwotnie zaprojektowany do zastosowań w układach hydraulicznych, rozprężny element uszczelniający KOENIG-EXPANDER® jest obecnie dobrze ugruntowany w wielu branżach. Jako komponent w silnikach, skrzyniach biegów i przekładniach, zawieszeniach, układach hamulcowych, a także w układach kierowniczych i wtrysku paliwa, wytrzymuje nawet ekstremalne obciążenia w długim okresie.

Jak działa KOENIG EXPANDER®

KOENIG-EXPANDER® | Video

Zgoda wymagana przez Youtube

Ten film jest dostarczany przez YouTube i wymaga akceptacji plików cookie marketingowych. Zaakceptuj pliki cookie marketingowe, aby wyświetlić treść.

Wtyczki typu push-style vs pull-style

Dostępne są zarówno wersje KOENIG EXPANDER® typu push, jak i pull.

Modele typu push-style wymagają otworu z pogłębieniem. Element uszczelniający jest wkładany do momentu wypełnienia otworu, następnie w osadzoną obudowę zostaje wciśnięta kulka, zmuszając ząbkowane rowki do rozszerzenia się w materiale bazowym, a w konsekwencji tworząc bezpieczne, metalowe uszczelnienie metal-metal.

Modele typu pull-style eliminują potrzebę otworu z pogłębieniem poprzez użycie zintegrowanego trzpienia do włożenia elementu w wywiercony otwór. Ponieważ można go łatwo wyrównać, ten typ elementu uszczelniającego jest dobrze dostosowany do kanałów pod kątem. Jest również idealny do konfiguracji z otworami umieszczonymi na wielu powierzchniach – szczególnie tam, gdzie zmiana położenia bloku w celu prawidłowej orientacji stanowi wyzwanie.

Przegląd produktów KOENIG EXPANDER®

Seria MB

Zbliżenie na zatyczkę uszczelniającą SFC Koenig Expander serii MB

Te elementy rozprężne typu push działają zgodnie z zasadą rozprężania ciśnieniowego pod wpływem wciskania kulki w tuleję rozprężną. Elementy serii MB są szczególnie odpowiednie przy wysokim ciśnieniu (do 450 bar) oraz dla materiałów podstawowych o twardości od niskiej do średniej.

Cechy:

  • Ciśnienie robocze do 450 bar/6500 psi
  • Duży zakres dostępnych rozmiarów: od ∅ 3 – 22 mm (dostępne również w rozmiarach calowych)
  • Wersja odporna na korozję
  • Dostępne w aluminium
  • Normalna tolerancja robocza 0 -+0,1 mm
  • Szybka i łatwa instalacja
  • Czysto mechaniczne uszczelnienie dzięki wymuszonemu zazębieniu

Overlay
Zbliżenie na zatyczkę uszczelniającą SFC Koenig Expander serii MB

Seria CV

Srebrna zatyczka uszczelniająca Koenig Expander z serii CV na białym tle

Elementy uszczelniające rozprężne z serii CV są dostępne w różnych materiałach i z różnymi obróbkami powierzchni, zarówno w rozmiarach metrycznych, jak i calowych. Podobnie jak seria MB, są typu wciskanego, osiągając zakotwienie poprzez wciskanie kulki rozprężacza w tulejkę.

Cechy:

  • Ciśnienia robocze do 450 bar/6500 psi
  • Duży zakres dostępnych rozmiarów: od ∅ 3 – 22 mm (dostępne również w rozmiarach calowych)
  • Wersja odporna na korozję
  • Dostępne w aluminium
  • Normalna tolerancja robocza 0 - +0,1 mm
  • Szybka i łatwa instalacja
  • Czysto mechaniczne uszczelnienie dzięki wymuszonemu zazębieniu

Overlay
Srebrna zatyczka uszczelniająca Koenig Expander z serii CV na białym tle

Seria LK

Srebrny rozszerzacz SFC Koenig Expander z serii LK w stylu pull na białym tle

Rozszerzacze KOENIG-EXPANDERS® serii LK typu pull są idealne do niższych ciśnień (do 60 bar). Po osiągnięciu wystarczającej siły element rozszerzający automatycznie odłamuje się w zaprojektowanym miejscu pęknięcia.

Cechy:

  • Ciśnienia robocze do 60 bar/850 psi
  • Krótkie wymiary montażowe
  • Duże tolerancje obróbcze 0 - +0,12 mm
  • Bezpośredni montaż w otworze systemowym
  • Czysto mechaniczne uszczelnienie
  • Szybki montaż przy użyciu poręcznych narzędzi do obróbki
  • Szeroka gama produktów od ∅ 4 - 18 mm

Overlay
Srebrny rozszerzacz SFC Koenig Expander z serii LK w stylu pull na białym tle

Seria SK

Korek uszczelniający Koenig Expander serii SK typu pull

Oparta na rozciąganiu zasada działania serii SK gwarantuje, że element rozprężny odrywa się po osiągnięciu określonej siły. Te wkładki rozprężne są szczególnie odpowiednie do zastosowania w lekkich metalach i aplikacjach wysokociśnieniowych (do 500 bar). Mogą być również stosowane w otworach o gładszej powierzchni.

Cechy:

  • Ciśnienie robocze do 500 bar/7200 psi
  • Krótkie wymiary montażowe
  • Duże tolerancje obróbcze 0 - +0,12 mm
  • Bezpośredni montaż w otworach hydraulicznych
  • Czysto mechaniczne uszczelnienie poprzez wymuszone zaciskanie
  • Szybki montaż przy użyciu poręcznych narzędzi montażowych

Overlay
Korek uszczelniający Koenig Expander serii SK typu pull

Sprzęt instalacyjny

Do instalacji KOENIG-EXPANDER® serii SK, HK i LK dostępne są proste nożyce dźwigniowe, a także różne hydropneumatyczne narzędzia ręczne. Ilość części do przetworzenia określa, która opcja jest dla Ciebie najlepsza.

Pobierz więcej informacji

Miniatura katalogu technologii uszczelniania i elementów do kontroli przepływu

Elementy uszczelniania i kontroli przepływu

Pobierz katalog naszego asortymentu z zakresu technologii uszczelniania i elementów do kontroli przepływu.

5.5 MB | pdf