Wkładki gwintowane

Wkładki gwintowane KEENSERTS®

Te wysokowytrzymałe wkładki gwintowane wyposażone są w specjalne klucze blokujące, które eliminują obrót i wibracje nawet w zastosowaniach wymagających dużego obciążenia.

Zbliżenie na wysokowytrzymałą metalową wkładkę gwintowaną Keenserts z 4 specjalnymi zamkami dla lepszej wydajności.
Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

KEENSERTS® wkładki gwintowane są idealnym rozwiązaniem zapobiegającym zrywaniu gwintów w takich dziedzinach jak inżynieria mechaniczna czy precyzyjna, lotnictwo i przemysł kosmiczny. Wykonane ze stali nierdzewnej (1.4305 / AISI 303), są niezwykle trwałe i łatwo wytrzymują liczne cykle luzowania i dokręcania.  

KEENSERTS® są doskonałym wyborem do zastosowań w lekkich metalach, stali lub żeliwie. Ponadto mogą być również używane jako łatwa i efektywna wymiana uszkodzonych gwintów w drogich komponentach.


Ręka trzymająca wkładkę gwintowaną Keenserts

Specjalna technologia blokowania kluczy

Wkładki KEENSERTS® są wstępnie zmontowane ze specjalnymi kluczami blokującymi, które blokują wkładki na miejscu, zapobiegając ich luzowaniu nawet w zastosowaniach wymagających dużej wytrzymałości. W zależności od rozmiaru gwintu, wkładki z blokadą klucza są dostępne z dwoma lub czterema kluczami blokującymi, z gwintem zwykłym lub samoblokującym.

Zalety wkładek gwintowanych KEENSERTS®

  • Łatwa instalacja
  • Wysoka trwałość
  • Efektywna naprawa uszkodzonych gwintów
  • Wstępnie zmontowane klucze blokujące

Przegląd elementów złącznych KEENSERTS®

Wkładki gwintowane z 2 zamkami kluczowymi

Wkładki gwintowane z 2 zamkami kluczowymi na białym tle.
  • Dostępne standardowe rozmiary gwintów wewnętrznych: M3x0,5 (typ KNCM), M4x0,7 (typ KNCM), M5x0,8 (typy KNM i KNHM) oraz M6x1,0 (typy KNM i KNHM)  
  • Materiał: stal nierdzewna 1.4305  
  • Dodatkowe typy dostępne na życzenie 

Overlay
Wkładki gwintowane z 2 zamkami kluczowymi na białym tle.

Wkładki gwintowane z 2 zamkami, samoblokujące

Samozabezpieczający się wkład gwintowany Keenserts z 2 kluczami na białym tle.
  • Dostępne standardowe rozmiary gwintów wewnętrznych: M5x0.8 (typy KNML i KNHML), M6x1.0 (typy KNML i KNHML)  
  • Materiał: stal nierdzewna 1.4305 z powłoką Molykote®  
  • Dodatkowe typy dostępne na życzenie 

Overlay
Samozabezpieczający się wkład gwintowany Keenserts z 2 kluczami na białym tle.

Wkładki gwintowane z 4 zamkami kluczowymi

Wkładka gwintowana Keenserts z 4 zamkami na białym tle.
  • Dostępne standardowe rozmiary gwintów wewnętrznych: M8x1.25 (typy KNM i KNHM), M10x1.50 (typy KNM i KNHM), M12x1.75 (typy KNM i KNHM) oraz M16x2.00 (typ KNHM) 
  • Materiał: stal nierdzewna 1.4305 
  • Dodatkowe typy dostępne na życzenie 

Overlay
Wkładka gwintowana Keenserts z 4 zamkami na białym tle.

Wkładki gwintowane z 4 zamkami, samoblokujące

Wkładki gwintowane z 4 zamkami, samoblokujące na białym tle
  • Dostępne standardowe rozmiary gwintów wewnętrznych: M8x1.25 (typy KNML i KNHML), M10x1.50 (typy KNML i KNHML), M12x1.75 (typy KNML i KNHML) oraz M16x2.00 (typ KNHML) 
  • Materiał: stal nierdzewna 1.4305 z powłoką Molykote® powierzchniową 
  • Dostępne dodatkowe typy na życzenie

Overlay
Wkładki gwintowane z 4 zamkami, samoblokujące na białym tle

Narzędzia instalacyjne KEENSERTS®


Różne narzędzia i urządzenia do wkładek gwintowanych na białym tle.

Zapewniamy odpowiednie narzędzia do instalacji wkładek gwintowanych KEENSERTS®. Znajdź zarówno narzędzia do ręcznej instalacji, jak i narzędzia zasilane hydro-pneumatycznie oraz niezbędne wyposażenie w naszym eShopie.

Overlay

Różne narzędzia i urządzenia do wkładek gwintowanych na białym tle.

Pobierz więcej informacji o elementach złącznych KEENSERTS®

Miniatura broszury wkładek zabezpieczających przed luzowaniem

Wkładki samozabezpieczające

Pobierz więcej informacji i szczegóły techniczne dotyczące wkładek z zamkiem.

421.6 KB | pdf