Przegląd wkładek gwintowanych TAPPEX®
TRISERT® wkręcane wkładki gwintowane

TRISERT® samogwintujące wkładki gwintowane gwarantują czysty, bezwiórowy gwint wewnętrzny. Unikalną zaletą wkładek gwintowanych bez główek jest to, że mogą być używane z obu stron.
- Rozmiary gwintów: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8 i M10
- Model: z główką i bez główki
- Instalacja: wkręcanie
- Materiał: mosiądz
TRISERT-3® Wkręcane stalowe wkładki gwintowane do lekkich stopów i tworzyw sztucznych

TRISERT-3® samogwintujące wkładki gwintowane spełniają najbardziej wymagające wymagania, co czyni je idealnymi do zastosowań medycznych i nauk przyrodniczych lub w przemyśle morskim czy spożywczym.
- Rozmiary gwintów: M3, M4, M5, M6, M8 i M10
- Model: z małą główką
- Instalacja: wkręcana
- Materiał: stal, stal nierdzewna 303 porównywalna z 1.4305 oraz stal nierdzewna 316 porównywalna z 1.4401
FOAMSERT® Wkręcane wkładki gwintowane do drewna i pianek

FOAMSERT® wkładki gwintowane to specjalne wkładki samogwintujące do stosowania w nawierconych otworach w piankach i drewnie.
- Rozmiary gwintów: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6 i M8
- Model: z główką i bez główki
- Montaż: wkręcanie
- Materiał: mosiądz
MULTISERT® wkładki gwintowane do tworzyw sztucznych

MULTISERT® wkładki gwintowane są szczególnie dobrze przystosowane do materiałów termoplastycznych. Posiadają wewnętrzne gwinty i opatentowaną formę ząbków, co zapewnia wysoką wydajność wyciągania.
- Rozmiary gwintów: M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 i M12
- Model: z główką i bez główki
- Instalacja: wciskanie, osadzanie ultradźwiękowe lub wstawianie na gorąco (lokalne topienie plastiku)
- Materiał: mosiądz
MICROBARB® Wciskane wkładki gwintowane do plastiku

MICROBARB® wkładki gwintowane są podgrupą wkładek MULTISERT®, o tych samych cechach, ale krótszej całkowitej długości. Idealnie nadają się do stosowania w materiałach o cienkich ściankach.
- Rozmiary gwintów: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 i M10
- Model: z główką
- Instalacja: wciskanie
- Materiał: mosiądz
HIMOULD® Wkładki gwintowane do formowania wtryskowego

HIMOULD® wkładki gwintowane wykonane z mosiądzu są używane w formowanych i odlewanych komponentach. Dzięki cienkim ściankom, HIMOULD® można bezpośrednio wprowadzać do form wtryskowych i nadlewać. Te wkładki są niezwykle wszechstronne i mogą być używane do części formowanych z termoplastów i duroplastów.
- Rozmiary gwintów: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 i M12
- Model: z gwintem przelotowym lub gwintem otworowym
- Instalacja: formowanie
- Materiał: mosiądz
Narzędzia do montażu wkładek gwintowanych

Dostarczamy również odpowiednie narzędzia i sprzęt do montażu wkładek gwintowanych. Znajdź nasze kompleksowe portfolio narzędzi w eShopie.