Przegląd wkładek gwintowanych FASTEKS® FTI
Typ 1: Wkładki gwintowane samonacinające gwint ze szczeliną nacinającą

- Materiał: Stal, hartowana, ocynkowana, pasywowana na niebiesko / INOX 1.4305
- Dostępne rozmiary: M2.5, M3, M4, M5, M6, M6a, M8, M10, M12, M14, M16 i M20
Cechy:
- Sprawdzony produkt standardowy odpowiedni do wszystkich zastosowań
- 2 szczeliny tnące, konstrukcja formująca wióry
- Pierwsze dwa zwoje są stożkowe – wkładka działa jak gwintownik
- Do materiałów o niskiej i średniej wytrzymałości na rozciąganie (ma tendencję do lekkiego ściskania w twardszych materiałach)
Typ 2: Wkładki gwintowane z otworami tnącymi, długie

- Materiał: Stal hartowana, ocynkowana, pasywowana na niebiesko / INOX 1.4305
- Dostępne rozmiary: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 i M16
Cechy:
- Zmodyfikowana wersja typ 1 ze szczeliną nacinającą
- Zaprojektowane do materiałów o wyższej wytrzymałości na rozciąganie (nie ulega kompresji)
- Nacinanie gwintu osiągane jest poprzez trzy niezwykle ostre otwory tnące
- Pierwsze dwa gwinty są stożkowe – wkładka działa jak gwintownik
- Konstrukcja formująca wióry
Typ 3: Wkładki gwintowane z otworami tnącymi, krótkie

- Materiał: Stal hartowana, ocynkowana, pasywowana na niebiesko / INOX 1.4305
- Dostępne rozmiary: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 i M16
Cechy:
- Zmodyfikowana wersja typu 1 ze szczeliną nacinającą
- Do materiałów o wyższej wytrzymałości na rozciąganie (nie ulega kompresji)
- Nacinanie gwintu osiągane poprzez trzy niezwykle ostre otwory tnące
- Pierwsze dwa zwoje gwintu są stożkowe – wkładka działa jak gwintownik
- Konstrukcja formująca wióry
Typ 4: Wkładki gwintowane ze zbiornikiem na wióry, długie

- Materiał: Stal hartowana, ocynkowana, pasywowana na niebiesko / INOX 1.4305
- Dostępne rozmiary: M4, M5, M6, M8 i M10
Cechy:
- Zaawansowana wersja typu 2 z otworami tnącymi
- Odpowiednie do wszystkich zastosowań wymagających gwintów wewnętrznych pozbawionych wiórów (np. do montażu elektronicznego)
- Zbiornik wiórów zapewnia stale czysty gwint wewnętrzny
- Brak kompresji, odpowiednie dla materiałów o wyższej wytrzymałości na rozciąganie
Typ 5: Wkładki gwintowane ze zbiornikiem na wióry, krótkie

- Materiał: Stal hartowana, ocynkowana, pasywowana na niebiesko / INOX 1.4305
- Dostępne rozmiary: M4, M5, M6, M8 i M10
Cechy:
- Zaawansowana wersja typu 3 z otworami tnącymi
- Odpowiednie do wszystkich zastosowań wymagających gwintów wewnętrznych pozbawionych wiórów (np. do montażu elektronicznego)
- Zbiornik wiórów zapewnia stale czysty gwint wewnętrzny
- Brak kompresji, odpowiednie dla materiałów o wyższej wytrzymałości na rozciąganie