Powłoki uszczelniające

Powłoka pod łbem Nyseal®

Nyseal® to powłoka do śrub i innych elementów gwintowanych nakładana bezpośrednio pod łbem, kołnierzem lub na końcówce gwintu. Zapewnia doskonałe właściwości uszczelniające, bez konieczności używania dodatkowych podkładek, uszczelek lub pierścieni O-ring.

Śruba z zieloną powłoką Nyseal pod łbem, na białym tle

Jak działa powłoka Nyseal®

Zielona powłoka z tworzywa sztucznego jest nakładana metodą zgrzewania bezpośrednio na spodnią stronę łba śruby. Zapewnia to doskonałą szczelność w stosunku do cieczy i gazów. Jednocześnie powłoka ta pełni rolę warstwy ochronnej dla wrażliwych powierzchni łączonych elementów, chroniąc je przed uszkodzeniem.

Zalety powłoki Nyseal®

Ikona technologii uszczelniania

Najwyższa wydajność

Ikona dolara

Efektywność kosztowa

Ikona symbolizująca wyposażenie medyczne i laboratoryjne

Dobra odporność chemiczna

Ikona graficzna przedstawiająca liść

Nietoksyczność

Ikona przedstawiająca świecącą żarówkę, symbolizująca pomysł

Wszechstronność

Ikona pełnego cyklu

Możliwość wielokrotnego użytku

Informacje techniczne

Ogólne

  • Kolor: zielony
  • Materiał: poliolefina
  • Twardość brzegowa: A 54
  • Grubość warstwy: 0,2 - 0,4 mm

Zakresy temperatur

  • Odporność na temperaturę od -40°C do +70°C

Pobierz więcej informacji

Miniatura broszury o niereaktywnych powłokach Thumbnail

Powłoki niereaktywne

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach powłok uszczelniających i blokujących gwinty, w tym o ich właściwościach, zastosowaniach, zaletach.

630.2 KB | pdf

Nie wiesz, którą powłokę wybrać?

Pomożemy Ci dobrać odpowiednie wykończenie powierzchni, dostosowane do Twoich wymagań.

Mężczyzna i kobieta trzymający elementy złączne, patrzą na nie i dyskutują.

Skontaktuj się z nami

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.