Powłoki zapobiegające gubieniu

Powłoka mocująca Nystay®

Nystay® to plastikowa powłoka ochronna na bazie poliolefin, nakładana na trzon lub gwint elementu złącznego w celu zabezpieczenia go przed przemieszczaniem się podczas transportu/montażu w ramach danej aplikacji lub zespołu montażowego.

Metalowa śruba z gwintowanym trzpieniem i cylindryczną główką, z jasnozieloną powłoką Nystay wokół środkowej części gwintu

Obszar zastosowań

Powłoka Nystay® jest topiona bezpośrednio na trzpieniu elementu złącznego. Tworzy to elastyczną, pierścieniową powłokę, która działa jako niezawodne zabezpieczenie przed utratą części we wstępnie zmontowanych komponentach podczas transportu lub przechowywania.

Nystay® może być aplikowana na praktycznie wszystkie elementy złączne, z gwintem lub bez, takie jak śruby, wały, nity, śruby dwustronne lub części prasowane czy toczone. Powłoka ułatwia wstępny montaż, szczególnie przy automatycznych podajnikach i zastosowaniach robotycznych.

Zalety powłoki Nystay®

Ikona odhaczenia

Uproszczony montaż

Ikona dolara

Redukcja kosztów

Ikona przedstawiająca świecącą żarówkę, symbolizująca pomysł

Wszechstronne pozycjonowanie

Ikona graficzna przedstawiająca liść

Nietoksyczność

Ikona symbolizująca wybór materiału i powłok do ochrony przed korozją

Niereaktywność

Informacje techniczne

Ogólne

  • Kolor: zielony
  • Materiał bazowy: poliolefin
  • Zastosowanie: części gwintowane od M3 do M10: śruby, wkręty, itp.
  • Ciekawe rozwiązanie spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w rozporządzeniu WE nr 2006/42/WE w sprawie maszyn
  • Siła wprowadzania przez otwór do przetestowania

Zakresy temperatur

Temperatura robocza: od -40°C do +90°C

Nie wiesz, którą powłokę wybrać?

Pomożemy Ci dobrać odpowiednie wykończenie powierzchni, dostosowane do Twoich wymagań.

Mężczyzna i kobieta trzymający elementy złączne, patrzą na nie i dyskutują.

Skontaktuj się z nami

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.