Powłoki przeciwzatarciowe

TufLok® i Nytemp® Patch do połączeń z zabezpieczeniem gwintu

Powłoka TufLok® lub Nytemp® to niezawodny i ekonomiczny sposób zabezpieczenia połączeń elementów złącznych.

Śruba metryczna z łbem walcowym z łatką TufLok® lub Nytemp®.

TufLok®  i powłoki Nytemp®  to doskonała opcja do zabezpieczania połączeń gwintowych. Części gwintu są pokryte wysoce elastycznym, odpornym na ścieranie poliamidem, co eliminuje wszelkie luzy osiowe między śrubą a gwintem wewnętrznym. W ten sposób tworzy się gęste, odporne na wibracje połączenie montażowe.

Odwiedź nasz eShop
Overlay
Dwóch mężczyzn omawia projekt elementu złącznego

TufLok® i Nytemp® Patch Zalety

Ikona ustawień technicznych

Najwyższa wydajność

Ikona zegara

Brak czasu utwardzania

Ikona symbolizująca wybór materiału i powłok do ochrony przed korozją

Wysoka odporność materiału

Ikona przedstawiająca śrubę oglądaną pod lupą

Testowana jakość

Ikona przedstawiająca świecącą żarówkę, symbolizująca pomysł

Wszechstronny

Ikona pełnego cyklu

Wielokrotnego użytku

Jak działa powłoka

TufLok® Patch

Tuflok® patch to samoblokujący się element nylonowy, który trwale łączy się z gwintem elementu złącznego. Gdy patch jest zaangażowany, tworzy klin między elementem złącznym a częścią współpracującą, kompresując nylon i tworząc kontakt metal-metal po przeciwnej stronie patcha. Skutkuje to pozytywną odpornością na wibracje i chroni przed luzowaniem.  

Cechy: 

  • Niebieski kolor patcha 
  • Zakres temperatur -56 °C do +120 °C 

Nytemp® Patch

Łatka Nytemp® działa na tej samej zasadzie co łatka Tuflok®, ale nadaje się do wyższych temperatur. Składa się z polimeru wysokotemperaturowego trwale związanego z gwintem elementu złącznego. Ze względu na wyższą temperaturę powłoki, aplikacja jest możliwa tylko na jasnych lub fosforanowanych częściach gwintowanych oraz stali nierdzewnej. 

Cechy: 

  • Pomarańczowa łatka 
  • Zakres temperatur od -56 °C do +200 °C 

Informacje ogólne o łatkach powłokowych

Typowe wymiary łaty:

  • Powłoka w obszarze rdzenia: 90°
  • Strefa krawędziowa (przejście natryskowe): do 180°
  • Długość łaty: 4 do 6 zwojów
  • Niepowlekany początek gwintu: 2 do 3 zwojów

Gwint wewnętrzny musi mieć fazowanie (bez ostrych krawędzi wstawek gwintowych); w przeciwnym razie łata może zostać oderwana podczas montażu śruby. Około dwóch do trzech zwojów pod główką nie powinno być pokrytych łatą.

  

Pobierz więcej informacji

Miniatura broszury o niereaktywnych powłokach Thumbnail

Powłoki niereaktywne

Dowiedz się więcej o różnych rodzajach powłok uszczelniających i blokujących gwinty, w tym o ich właściwościach, zastosowaniach, zaletach.

630.2 KB | pdf

Nie wiesz, którą powłokę wybrać?

Pomożemy Ci dobrać odpowiednie wykończenie powierzchni, dostosowane do Twoich wymagań.

Mężczyzna i kobieta trzymający elementy złączne, patrzą na nie i dyskutują.

Skontaktuj się z nami

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.