Łączniki wciskane PEM®

Obecna na rynku już od 1942 roku marka PEM® oferuje łączniki wciskane, których zalety i szeroki zakres stosowania w przemyśle sprawiają, że od lat cieszą się one niesłabnącą popularnością. Stale rozbudowywana paleta produktów daje elastyczne możliwości wyboru, ich funkcjonalność zapewnia trwałe, niezawodne złącze, a prostota montażu pozwala zaoszczędzić czas i koszty.

Główne zalety łączników wciskanych PEM®

  • Wysoka obciążalność, nawet w przypadku cienkich blach od 0,5mm
  • Nie wymagają specjalnego przygotowywania otworu ani korekty gwintu
  • Idealne również do powierzchni powlekanych
  • Wysoka dokładność pozycjonowania

  • Nakrętki wciskane
Self-clinching nut

Nakrętki wciskane PEM® posiadają wysoką wytrzymałość na skręcanie i wyrywanie. Mają zróżnicowane długości trzpienia. Są przeznaczone do stali szlachetnej i metali, a w niektórych przypadkach także do paneli ze stali nierdzewnej.

Ich szeroki zakres asortymentowy obejmuje między innymi: nakrętki obustronnie obciążalne, samohamowne, zamknięte, a także miniaturowe. Cała linia produktowa ma ponadto swoje odpowiedniki przeznaczone do płyt PC.

  • Kołki wciskane
PEM® Self-clinching pins

Szeroki asortyment kołków wciskanych PEM® obejmuje elementy dedykowane do otworów przelotowych i nieprzelotowych, kołki gwintowane, z gwintem grubozwojowym, a także bez gwintu. Są przeznaczone do stali szlachetnej i metali, a w niektórych przypadkach także do paneli ze stali nierdzewnej.

Produkty PEM® charakteryzują się bardzo dużą wytrzymałością na obciążenia skręcające i wyrywające. Po wciśnięciu podstawa kołka licuje się z powierzchnią blachy bez potrzeby dodatkowego doszczelniania czy przyspawania.

  • Tulejki wciskane

Tulejki wciskane gwintowane PEM® obejmują elementy dedykowane zarówno do otworów przelotowych jak i nieprzelotowych, umożliwiających ukryty montaż. Są przeznaczone do stali szlachetnej i metali, a w niektórych przypadkach także do paneli ze stali nierdzewnej.

Po wciśnięciu tulejka licuje się z powierzchnią blachy bez konieczności dodatkowego uszczelniania czy przyspawania. Podstawa w kształcie sześciokąta zapobiega jej przekręcaniu.

  • Kołki dystansowe

Kołki dystansowe wciskane PEM® umożliwiają szybki montaż i demontaż metalowych komponentów, na przykład pokryw, płytek obwodów drukowanych, itp.

  • Tulejki dystansowe SMT do montażu powierzchniowego

Zaprojektowane specjalnie do paneli PC, osadzone na taśmie tulejki mogą być stosowane do płytek obwodu drukowanego z przewodzącymi i nieprzewodzącymi otworami.

Procedura ta umożliwia automatyczne podawanie oraz zapewnia brak ryzyka zniszczenia płytki podczas montażu.

Są dostępne z podkładką klejową lub bez.

  • Inne elementy wciskane PEM®

Oferujemy także inne produkty marki PEM®, w tym:

  • Wciskane mocowania opasek kablowych i łączniki kątowe
  • Kołki wciskane panelowe
  • Kołki wciskane przewodzące
  • Nakrętki z kołnierzem
  • Nakrętki spawalnicze

Łączniki wciskane PEM®