Smart Factory

Zarządzanie zapasami w chmurze dla najwyższej elastyczności w miejscu użycia.

Wyzwania w układzie produkcji pojawiają się wraz ze wzrostem wolumenu produkcji w ograniczonych przestrzeniach. Aby elastycznie sprostać zapotrzebowaniu, kluczowe są szybkie rozwiązania dla efektywnego układu produkcji.

Pająk wodny zapewnia nieprzerwaną produkcję, uzupełniając pojemniki na stanowisku pracy.

W sercu fabryki, na stanowiskach montażowych lub bezpośrednio na linii produkcyjnej, kluczowe znaczenie mają szczupłe procesy i szybkość. Ze względu na ograniczenia przestrzenne, optymalne wykorzystanie przestrzeni jest niezbędne. Oferujemy rozwiązania, które pozwalają na zarządzanie dużą liczbą elementów w pełni automatycznie na minimalnej przestrzeni. Konfiguracja może być elastycznie dostosowywana do zmieniających się warunków produkcji.

Szczegółowy widok stanowiska pracy wyposażonego w SmartBin.

Portable SmartBin Cloud

Nasze rozwiązanie SmartBin Cloud można ergonomicznie umieścić tam, gdzie jest to konieczne – nie wymaga nawet podłączenia do zasilania, aby wspierać szczupłą produkcję. Sygnały są przesyłane bezprzewodowo. Przenośne SmartBiny można zainstalować na stanowisku pracy lub bezpośrednio na linii montażowej. To eliminuje czasy oczekiwania i przemieszczanie towarów, ponieważ materiał jest dostarczany bezpośrednio do punktu użycia.

Overlay
Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.
Pobierz broszurę
Na hali montażowej podwozie kolejowe otoczone jest sprzętem i mobilnym wózkiem wyposażonym w SmartBin do efektywnego zarządzania materiałami.

Wózki mobilne

Mobilne wózki są idealnym rozwiązaniem, gdy procesy montażowe obejmują integrację dużych obiektów lub zmieniające się środowiska pracy. Po prostu zabierz swoje elementy C w SmartBin Cloud do miejsca użycia.

Overlay
Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.
SmartLabel Cloud Solution dla regału grawitacyjnego

Grawitacyjne i przepływowe regały: popraw przepływ pracy i bezpieczeństwo dzięki SmartLabel

Nasz SmartLabel może być używany do efektywnego zarządzania regałami grawitacyjnymi i przepływowymi. Zarówno pracownicy logistyki, jak i montażu mają dostęp do właściwych informacji na swoich stanowiskach pracy, co skutkuje większą wydajnością. Dodatkowo, obszary logistyki i montażu mogą być wyraźnie oddzielone, eliminując potrzebę wchodzenia do stref produkcyjnych o ograniczonym dostępie podczas procesu uzupełniania.

Overlay
Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.
SmartBin Cloud

Dostępne warianty produktów

SmartBin Cloud, wyposażony w elektroniczny wyświetlacz SmartLabel Cloud, dostarcza niezbędnych informacji o statusie zamówienia i terminach dostaw, zapewniając bezpieczeństwo i pozwalając pracownikom montażu skupić się na kluczowych zadaniach. Wersja slim XS została zaprojektowana do środowisk z bardzo ograniczoną przestrzenią na półkach, aby zoptymalizować każdy cal produkcji.

  • SmartBin Cloud XS: 6 kg Slim
  • SmartBin Cloud S: 6 kg
  • SmartBin Cloud M: 20 kg

Overlay
Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.

Oznacz to inteligentnie i elastycznie

SmartLabel Cloud zapewnia Ci dostęp do informacji o produktach i aktualizacjach zamówień w czasie rzeczywistym, dostępnych na miejscu. SmartLabel można połączyć z istniejącymi pojemnikami lub używać jako samodzielne rozwiązanie. Natychmiastowe wydawanie zamówień usprawnia przepływ pracy. Technologia e-papieru zapewnia widoczność w każdym świetle. LED pick-to-light poprawia obsługę materiałów.

SmartLabel Cloud jest używany na półce w obszarze produkcji.
SmartLabel Cloud w akcji na półce w obszarze produkcji
Niebieski plastikowy pojemnik zawierający śruby, z przyklejoną etykietą SmartLabel Cloud.
SmartLabel Cloud zainstalowany na pojemniku
SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającym światłem
SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającym światłem
Overlay

1

/5
SmartLabel Cloud jest używany na półce w obszarze produkcji.
SmartLabel Cloud w akcji na półce w obszarze produkcji
  • SmartLabel Cloud jest używany na półce w obszarze produkcji.
  • Niebieski plastikowy pojemnik zawierający śruby, z przyklejoną etykietą SmartLabel Cloud.
  • SmartLabel Cloud z białym wyświetlaczem
  • SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem
  • SmartLabel Cloud z czarnym wyświetlaczem i migającym światłem
SFL | SmartBin Cloud: Optimize Your B- and C-parts Management