Usługi

Technologiczne wsparcie w montażu kompozytów

Łączenie kompozytów jest trudne, zwłaszcza że brak standardowych wytycznych w tym zakresie. Skorzystaj z naszego doradztwa przy wyborze technologii, projektu złączy, aż po procesy montażu na produkcji.

Dwie osoby przy biurku w nowoczesnym biurze omawiają montaż materiału kompozytowego.
ATE | Fastening Composites: Challenges and Solutions

Obejrzyj film, aby poznać lepiej wyzwania i rozwiązania w procesie montażu komponentów z materiałów kompozytowych.

Zaufali nam

Logo 5M
Logo Grupy Adler Pelzer
Logo Swandoo
Logo Storopack

Rozwiązania na twoje montażowe wyzwania

Bossard oferuje najskuteczniejsze dostępne technologie montażu materiałów kompozytowych oraz specjalistyczną wiedzę, kiedy i jak ich używać. Z nami nie musisz zgadywać i podejmować zbędnego ryzyka. Wspieramy cię na każdym etapie projektowania, produkcji i montażu.

Dwóch inżynierów przy zaawansowanym urządzeniu pracuje nad konfiguracją testu momentu obrotowego.

Prowadzimy. Pozwól nam być twoim przewodnikiem.

Umożliwiamy bezproblemową współpracę pomiędzy dostawcami oryginalnego wyposażenia (OEM) a producentami produktów końcowych oraz jej optymalny rezultat. Zwracamy uwagę na prawidłowe funkcjonowanie materiałów kompozytowych, w tym dobór odpowiednich technologii do procesu produkcyjnego. Nasze wsparcie zaczyna się od stworzenia szczegółowego katalogu wymagań, który dokładnie uchwyci i zdefiniuje potrzeby zarówno OEM, jak i producenta.

Overlay
Dwie osoby przy biurku w nowoczesnym biurze omawiają montaż materiału kompozytowego.
Dwie osoby przy biurku w nowoczesnym biurze omawiają montaż materiału kompozytowego.

Projektujemy. Stwórzmy razem najlepsze możliwe rozwiązanie.

Wspieramy cię w projektowaniu złączy, a także testujemy i weryfikujemy elementy złączne, sprawdzając ich zgodność ze specyfikacjami. Zapewnia to spełnienie wymagań zarówno OEM, jak i producenta. Podejście Bossard aktywnie dostosowuje produkt końcowy do precyzyjnych potrzeb i oczekiwań określonych w katalogu wymagań.

Dwie osoby przechodzą przez halę produkcyjną, kobieta trzyma tablet w ręku, mężczyzna wskazuje na mobilny wózek wyposażony w pojemniki SmartLabel Cloud.

Dostarczamy. Zbudujmy wspólnie odporny łańcuch dostaw.

Niezawodność dostarczania komponentów to podstawa odpornego łańcucha dostaw. Jako globalny lider produktów i usług w obszarze przemysłowych elementów złącznych, dostarczamy swojej produkty na całym świecie, posiłkując się zautomatyzowaną logistyką oraz dedykowanymi usługami inżynieryjnymi. Optymalizacja wydajności i kosztów to nasze zobowiązanie wobec Klientów, gwarantujące im Potwierdzoną Produktywność (Proven Productivity).

Overlay
Dwie osoby przy biurku w nowoczesnym biurze omawiają montaż materiału kompozytowego.
Ikona symbolizująca wyzwania i rozwiązania w zakresie łączenia kompozytów

Zmagasz się z wyzwaniami montażu kompozytów?

Odkryj różne strategie radzenia sobie z kluczowymi wyzwaniami, przed którymi stoją projektanci, producenci i monterzy materiałów kompozytowych.

Pobierz Białą Księgę

Nasz know-how. Twoje korzyści.

Niebiesko-czarna symboliczna ikona ze strzałką skierowaną do góry na tle tarczy zegara

Krótszy czas wejścia na rynek

Niebiesko-czarna symboliczna ikona reprezentująca zwiększanie jakości produktu

Wyższa jakość i bezpieczeństwo

Ikona symbolizująca większą elastyczności produkcji

Maksymalna wydajność

Ikona optymalizacji produktu i kosztów

Niższy całkowity koszt posiadania (TCO)

Niezawodne standardy w świecie ciągłej ewolucji kompozytów

Niezależnie od tego, czy są to kompozyty FRP, PMC, TP, materiały typu plaster miodu czy sandwich, oferujemy optymalne rozwiązania dla twoich wyzwań w branżach takich jak: motoryzacja, pojazdy elektryczne, kolej, elektryka i elektronika, energetyka oraz wiele innych.

Odpowiadasz za projektowanie produktu?

Projektantka w swoim biurze, trzymająca tablet w rękach

Wiemy, jak dobierać elementy złączne do materiałów kompozytowych i doprowadzić cię do właściwego rozwiązania, aby twój projekt sprawdził się w działaniu.

  1. Doradztwo w zakresie technologii elementów złącznych
  2. Opracowywanie strategii montażu
  3. Konsultacje projektowe
  4. Prototypowanie i walidacja elementów złącznych

Overlay
Projektantka w swoim biurze, trzymająca tablet w rękach

Jesteś dostawcą któregoś z poziomów albo producentem końcowym?

Kierownik produkcji na hali produkcyjnej

Płynnie przeprowadzimy cię przez proces włączenia potrzebnych elementów złącznych do twojej listy asortymentowej (BOM) oraz pomożemy zoptymalizować przepływ materiałów na produkcji.

  1. Sprawdzone narzędzia
  2. Rozwój produktu pod kątem optymalizacji złączy
  3. Zarządzanie asortymentem części C

Overlay
Kierownik produkcji na hali produkcyjnej

Koordynujesz procesy montażu?

Młoda kobieta na tle hali produkcyjnej

Zapewniamy odpowiednie technologie i usługi, które zabezpieczą finalny montaż i obniżą całkowity koszt posiadania (TCO) twojej działalności.

  1. Testowanie i weryfikacja złączy
  2. Transfer wiedzy i szkolenia
  3. Wskazówki dotyczące montażu oraz instalacji
  4. Zarządzanie asortymentem części C

Overlay
Młoda kobieta na tle hali produkcyjnej

Porozmawiaj z ekspertami od elementów złącznych

Oferujemy natychmiastową pomoc przy twoim projekcie.  

Dwie osoby przy biurku w nowoczesnym biurze omawiają montaż materiału kompozytowego.

Skontaktuj się z nami jeszcze dziś

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.