Expert Assortment Analysis

Zracjonalizuj swój asortyment elementów złącznych i skróć listę materiałową (BOM)

Z Bossard możesz wygenerować znaczne oszczędności kosztów. Aby zmniejszyć całkowity koszt posiadania (TCO), upraszczamy twój BOM materiałowy, identyfikując możliwości racjonalizacji elementów złącznych w twoim asortymencie.

Inżynier wyjaśnia klientowi zalety śrub wielofunkcyjnych przy stole z czerwonymi i niebieskimi pojemnikami z elementami złącznymi

Tylko 15% całkowitego kosztu obsługi elementu złącznego to jego koszt jednostkowy. Pozostałe 85% wynika z zaopatrzenia, logistyki, zamawiania, magazynowania, przygotowania do montażu oraz innych powiązanych procesów. To sprawia, że racjonalizacja obszernego wolumenowo asortymentu części C jest kluczowa dla obniżenia całkowitego kosztu posiadania produktu.

Overlay
Grupa ludzi na spotkaniu wokół stołu konferencyjnego w biurze o industrialnym wystroju wnętrza

Korzyści z wdrożenia analizy asortymentu (Expert Assortment Analysis)

Ikona zakresu

Redukcja złożoności BOM-u materiałowego

Graficzna niebiesko-czarna ikona przedstawiająca dwie śruby

Uproszczony projekt złączy

Niebiesko-czarna symboliczna ikona przedstawiająca słupek monet na tle koła zębatego

Redukcja kosztów

Expert Assortment Analysis - jak to działa?

ATE | Expert Assortment Analysis - How does it work?

Obejrzyj film, aby dowiedzieć się, jak przeprowadzamy usługę analizy asortymentu.

Oferowane pakiety usługi Expert Assortment Analysis

Analiza asortymentu to proces analityczny stosowany do określenia zasadności dodawania, zachowywania lub standaryzacji elementów złącznych w procesie montażu. Nasi eksperci zidentyfikują możliwości racjonalizacji poprzez przeprowadzenie dokładnego audytu zastosowania elementów złącznych na twojej produkcji.

Overlay
Grupa ludzi na spotkaniu wokół stołu konferencyjnego w biurze o industrialnym wystroju wnętrza

Basic

Kompleksowa analiza

Ikona odhaczenia

Analiza listy materiałowej (BOM)

Systematyczna analiza na miejscu całego asortymentu elementów złącznych

Ikona odhaczenia

Analiza wartości

Szacunkowe oszczędności kosztów, oparte na modelu TCO

Advanced

Propozycje optymalizacji

Ikona odhaczenia

Pakiet Basic

Ikona odhaczenia

Weryfikacja techniczna

Weryfikacja potencjalnych ulepszeń technicznych; opracowanie propozycji nowych, sprawdzonych rozwiązań; szczegółowy raport techniczny z przeprowadzonych obserwacji

Ikona odhaczenia

Prezentacja propozycji

Przedstawienie i omówienie raportu technicznego oraz propozycji optymalizacji, wraz z dostarczeniem fizycznych próbek proponowanych elementów

Superior

Implementacja i realizacja

Ikona odhaczenia

Pakiet Basic

Ikona odhaczenia

Pakiet Advanced

Ikona odhaczenia

Plan wdrożenia

Powołanie zespołu projektowego i ustalenie priorytetów

Ikona odhaczenia

Wsparcie podczas wdrożenia planu do produkcji

Instrukcje montażu i użytkowania, wspierające zespół inżynierów R&D Klienta podczas fazy wdrażania planu optymalizacji

Ikona odhaczenia

Przegląd wdrożenia

Szkolenie na miejscu lub zewnętrzne

Dwóch mężczyzn współpracujących przy montażu drzwi pociągowych w fabryce Rawag

Historie sukcesu

Optymalizacja elementów złącznych w firmie RAWAG

Zobacz, jak przeanalizowaliśmy linie montażowe oraz ponad 2000 elementów złącznych, identyfikując 700 możliwości optymalizacji dla poprawy jakości i efektywności kosztowej procesów montażu.

Dowiedz się więcej

Inne tematy, które mogą cię zainteresować