Expert Test Services

Analiza momentu obrotowego – Wyższa niezawodność procesu dzięki testom połączeń śrubowych

Zwiększ niezawodność procesu dzięki szczegółowej analizie aplikacji. Analiza momentu obrotowego służy do określenia niezawodnych momentów dokręcania i może być przeprowadzona w jednym z naszych laboratoriów testowych lub na miejscu.

Dwóch inżynierów przy zaawansowanym urządzeniu pracuje nad konfiguracją testu momentu obrotowego.

Dlaczego analiza momentu obrotowego jest konieczna?

Śruby formujące gwint są używane w budowie maszyn i wielu innych zastosowaniach. Jednakże, ponieważ różne materiały, typy śrub, głębokości wkręcania, geometrie otworów i inne parametry nie dostarczają uniwersalnych informacji na temat momentów obrotowych, analiza momentu obrotowego jest niezbędna dla niezawodnych połączeń śrubowych.

W dziale inżynierii aplikacyjnej Bossard, analiza momentu obrotowego jest częścią naszej codziennej działalności. Moment obrotowy w zakresie od 0,1 do 1500 Nm może być mierzony i rejestrowany na stacjach testowych.

ATE | Torque Analysis – Higher Process Reliability Thanks to Screw Joint Tests

Zgoda wymagana przez Youtube

Ten film jest dostarczany przez YouTube i wymaga akceptacji plików cookie marketingowych. Zaakceptuj pliki cookie marketingowe, aby wyświetlić treść.

Analiza momentu obrotowego – Wyższa niezawodność procesu dzięki testom połączeń śrubowych

Jak przeprowadza się analizę momentu obrotowego?

Kiedy to możliwe, analiza momentu obrotowego jest przeprowadzana na oryginalnych komponentach klienta. Podczas testu połączenia są dokręcane aż do ich uszkodzenia. W rezultacie komponenty są niszczone w teście i nie mogą być już używane.

Jak oceniane są dane?

Po teście zarejestrowane krzywe momentu obrotowego i kąta obrotu są oceniane przez naszych inżynierów aplikacyjnych. Określane są moment formowania gwintu, moment osadzenia i moment uszkodzenia. Wynikowe krzywe momentu obrotowego i kąta obrotu mogą być następnie użyte do wyciągnięcia znaczących wniosków na temat zachowania i uszkodzenia połączeń.

Jaki jest cel analizy momentu obrotowego i jakie są jej korzyści?

Kilka czynników musi się zbiec, zanim połączenie można uznać za niezawodne. Na przykład, moment uszkodzenia, przy którym połączenie ulega awarii, musi być znacznie większy niż moment osadzenia, który jest wymagany do stworzenia kontaktu łożyska głowicy. Tylko wtedy można wiarygodnie określić zalecany moment dokręcania, a Ty, jako klient, możesz być pewien, że połączenie można prawidłowo dokręcić, minimalizując tym samym ryzyko awarii komponentu.

Dlaczego Bossard jest właściwym partnerem?

Nasi klienci korzystają z wysoko wykwalifikowanego personelu i wieloletniego doświadczenia w technologii elementów złącznych. Ponadto, nasza zdolność do dostępu do najnowocześniejszych urządzeń pomiarowych i testowych stanowi podstawę dla niezawodnego zapewnienia jakości i jakości produktów.

Uzyskaj dostęp do Centrum Jakości Bossard

Jako eksperci w dziedzinie technologii elementów złącznych i materiałów, przeprowadzamy szeroki zakres testów w naszych laboratoriach technicznych.

Dwóch mężczyzn w laboratorium testowym bada maszynę do szycia na biurku przemysłowym

Dowiedz się więcej o analizie momentu obrotowego

Proszę wypełnić formularz. Pola oznaczone * są wymagane.